BIP2-D1920c-dn (Indoor)
IP-Fixed-Dome-Modelle
Schnell, Full HD, Innenbereich
Full HD für Ihre Innenanwendung: Mit ihrem leichten Kunststoffgehäuse, Echtzeit-Video, Audio-Funktion und Full HD-Auflösung besitzt die Basler IP-Dome-Kamera BIP2-D1920c-dn (Indoor) alle Eigenschaften, die Sie für Ihr Netzwerkvideo-Projekt im Innenbereich brauchen. Ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis macht sie zu einem idealen Einsteigerprodukt.
Dieses Modell bietet Ihnen:
- Auflösung: 1920 x 1440 Pixel (CMOS)
- Max. Bildrate: 30 fps
- Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
- SD-Kartensteckplatz, IR-Sperrfilter, Audio-Funktion
| Auflösung horizontal/vertikal | 1920 Pixel x 1440 Pixel |
| 1920 Pixel x 1080 Pixel | |
| Pixelgröße horizontal/vertikal | 2,2 µm x 2,2 µm |
| Bildwiederholrate MJPEG | 20 fps |
| Bildwiederholrate MJPEG (1080p Full HD) | 30 fps |
| Bildwiederholrate MPEG-4 | 20 fps |
| Bildwiederholrate MPEG-4 (1080p Full HD) | 30 fps |
| Bildwiederholrate H.264 | 20 fps |
| Bildwiederholrate H.264 (1080p Full HD) | 30 fps |
| Synchronisierung |
|
| Belichtungssteuerung |
|
| Tag/Nacht-Funktionalität | Ja (ausschwenkbarer IR-Sperrfilter) |
| Audio-Funktionalität | Ja (bidirektionale Halbduplex-Audioübertragung; Mic-In/Line-In, Line-Out; G.711) |
| Minimale Lichtstärke | Farbe: 0,88 Lux (F1.3/33ms), Tag/Nacht: 0,15 Lux (F1.3/33ms) |
| Objektiv | Varifokal 2,8-10 mm, F1.3, DC-Blendensteuerung, horizontaler Erfassungswinkel 25°-88° |
| Camera Angle Adjustment | Schwenken: 360°, Neigen: 120°, Drehen: ±180° |
| Bildeinstellungen |
|
| Videokomprimierung |
|
| Video-Streaming | Dual-Streaming für MJPEG, MPEG-4 oder H.264; VBR und CBR für MJPEG und MPEG-4, VBR, CBR und CVBR für H.264, Multicast und Unicast |
| Alarm-Management | Ringspeicher für Vor- und Nachalarmbilder, microSDHC-Kartensteckplatz für lokale Speicherung; Auslösen von Ereignissen durch Bewegungserkennung oder externe Eingabe; Hochladen von Bildern über FTP, E-Mail oder HTTP |
| Protokolle |
|
| Prozessor |
|
| Speicher (RAM) | 256 MB |
| Speicher (Flash) | 64 MB |
| Größe (Ø x H) | 148 mm x 122 mm, Kunststoffgehäuse mit Polycarbonatkuppel |
| Betriebsbedingungen |
|
| Digitaler Input/Output (konfigurierbar) | 2 |
| Anschlüsse |
|
| Stromversorgung | PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) |
| Leistung | 5,5 W |
| Gewicht | 600 g |
| Konformität |
|
| Browser |
|
| ONVIF | Ja |
Datenblatt
- 1 Product Line Overview (März 2013) PDF - 682 KB
- 2 IP-Fixed-Dome-Kameras Übersichtsbroschüre, Deutsch (Oktober 2012) PDF - 517 KB
- 2 IP-Kamera-Übersichtsbroschüre, Chinesisch (Juli 2012) PDF - 1,1 MB
- 2 IP-Kamera-Übersichtsbroschüre, Russisch (Juli 2012) PDF - 857 KB
Manuals
- 2 BIP2-DXXXXc-dn Installationsanleitung V4, Englisch/Deutsch PDF - 992 KB
- 2 BIP2-DXXXXc-dn Benutzerhandbuch V5, Englisch PDF - 2,75 MB
- 2 Decken-Einbaukit für Dome-Kameras Installationsanleitung V2, Englisch PDF - 324 KB
- 2 Deckenhalter für Dome-Kameras Installationsanleitung V1, Englisch PDF - 198 KB
- 2 Wandhalter für Dome-Kameras Installationsanleitung V1, Englisch PDF - 341 KB
- 2 Goose Neck-Wandhalter für Dome-Kameras Installationsanleitung V1, Englisch PDF - 125 KB
- 2 Masthalter für Dome-Kameras Installationsanleitung V1, Englisch PDF - 487 KB
- 2 API Description for IP Cameras with V 3.X Firmware V6, Englisch PDF - 1,2 MB
Application Notes
- 2 Updating Firmware V1 (BIP2-XXXXc/-dn, BIP2-DXXXXc-dn), Englisch PDF - 425 KB
- 2 Videooptimierung bei Basler IP-Kameras V2 PDF - 1.73 MB
- 2 Using Multistreaming on Basler IP Cameras to Maximize Bandwidth Conservation V2, Englisch PDF - 225 KB
- 2 Unicast- und Multicast-Verbindungen mit einer Basler IP-Kamera V3 PDF - 547 KB
- 2 Verwendung von IP-Kamera-Live- und Alarmspeichern V2 PDF - 565 KB
Zertifikate
White Papers
- 1 Vielfältige Aufgaben, unterschiedliche Technologien: Netzwerk- und Industriekameras in Produktionsprozessen PDF - 410 KB
- 1 Optimales Sehvermögen durch Kameras in intelligenten Verkehrssystemen PDF - 814 KB
- 2 Wie viele Pixel braucht man wirklich? PDF - 473 KB
- 2 CMOS und CCD - Der kleine Unterschied auf dem Weg vom Licht zum Signal PDF - 225 KB
- 2 Kameratechnik im Vergleich: Analog- oder IP-Kamera PDF - 273 KB
Success Stories
- 2 Gebäudeüberwachung (Busbahnhof, Lübeck) PDF - 459 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Busbahnhof, USA) PDF - 220 KB
- 2 Ferngesteuerte Maschinen (Finnland) PDF - 161 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Einkaufszentrum, Bosnien-Herzegowina) PDF - 360 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Traditionelle Holzkirchen, Finnland) PDF - 174 KB
- 2 Verkehrsflussüberwachung (Fähranleger, Deutschland) PDF - 245 KB
- 2 Gebäude- und Prozessüberwachung (Erdgas/Erdöl, Thailand) PDF - 209 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Krankenhaus, USA) PDF - 124 KB
- 2 Kasinoüberwachung (Jerry's Nugget, Las Vegas) PDF - 232 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Stadion, USA) PDF - 141 KB
- 2 E-Fahrzeug (Österreich) PDF - 241 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Bürogebäude, Bukarest, Box) PDF - 126 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Bürogebäude, Bukarest, Dome) PDF - 124 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Reiterhof, USA) PDF - 344 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Wohnanlage, Dänemark) PDF - 196 KB
- 2 Hafenüberwachung (USA) PDF - 249 KB
- 2 Gebäudeüberwachung (Haix, Kroatien) PDF - 131 KB
- 2 Ferngesteuerter Roboter PDF - 193 KB
Filme
- 2 Video Tutorial: Objektiv an einer Basler IP-Kamera fokussieren MP4 - 10,4 MB
BIP Finder
- 2 BIP Finder V1.7 (unbedingt verwenden ab FW-Version 3.8) ZIP - 1,2 MB
- 2 BIP Finder V1.4 (keine FW-Updates möglich ab FW-Version 3.8) ZIP - 567 KB
Basler IP Camera Control
- 2 Basler IP Camera Control (BIP2-XXXXc/-dn, BIP2-DXXXXc-dn) MSI - 2,78 MB
IP-Kamera-Firmware
- 2 Firmware Package V3.11.1 ZIP - 38.2 MB
- 2 Firmware Package V3.7.0 ZIP - 26.9 MB
- 2 Firmware Update Helper 1.0 ZIP - 9,7 MB
BIP Calculator
- 2 BIP Calculator V2.0.0.9 ZIP - 1,1 MB
Dome-Zubehör
Klicken Sie auf einen Herstellernamen, um eine Liste der unterstützten Video-Management-Produkte zu öffnen.
-
3VR Security, Inc.
Weitere Informationen zu 3VR Security, Inc.Product Recommended Release 3VR Smart Recorder S-Series 6.0.6 or higher -
AxxonSoft
Weitere Informationen zu AxxonSoftProduct Recommended Release Intellect Enterprise 4.8.0 Smart Pro 2.0.4 -
GeoVision
Weitere Informationen zu GeoVisionProduct Recommended Release GV-NVR 8.4 -
GEUTEBRÜCK GmbH
Weitere Informationen zu GEUTEBRÜCK GmbHProduct Recommended Release Geviscope 5.0.790.74 -
HeiTel Digital Video GmbH
Weitere Informationen zu HeiTel Digital Video GmbHProduct Recommended Release CamTel SVR 4/10 Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamDisc SVR 4/10 Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamDisc SVR 10s/4s Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 Cam4mobile Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamServer 2 Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamServer 1 Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamDisc HNVR Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 -
Instek Digital, Inc.
Weitere Informationen zu Instek Digital, Inc.Product Recommended Release MatriVideo NVR 5.1.1 -
Lenel Systems International, Inc.
Weitere Informationen zu Lenel Systems International, Inc.Product Recommended Release OnGuard OnGuard 6.4.500 HF2 LNVR LNVR 6.4.500 HF2 -
LuxRiot
Weitere Informationen zu LuxRiotProduct Recommended Release LuxRiot Enterprise 1.8.6 LuxRiot Personal 1.8.6 -
Milestone Systems A/S
Weitere Informationen zu Milestone Systems A/SProduct Recommended Release XProtect Basis+ DevicePack 5.8 XProtect Professional DevicePack 5.8 XProtect Enterprise DevicePack 5.8 XProtect Corporate DevicePack 5.8 -
Mirasys Ltd.
Weitere Informationen zu Mirasys Ltd.Product Recommended Release Mirasys VMS 5.12.5 -
On-Net Surveillance Systems, Inc.
Weitere Informationen zu On-Net Surveillance Systems, Inc.Product Recommended Release Ocularis PSIM Driver Pack v5.9 NET DVR Driver Pack v5.9 Net DVMS Driver Pack v5.9 -
QNAP Systems, Inc.
Weitere Informationen zu QNAP Systems, Inc.Product Recommended Release VioStor NVR 3.5.2 -
SeeTec AG
Weitere Informationen zu SeeTec AGProduct Recommended Release SeeTec 5 5.4.2 -
Synology Inc.
Weitere Informationen zu Synology Inc.Product Recommended Release Synology DiskStation DSM 4.0-2197
