BIP-1600c
IP-Fixed-Box-Modelle
Robust, lichtstark, 2 Megapixel
Kompakte zwei Megapixel: Die Basler IP-Kamera BIP-1600c liefert klare, scharfe Bilder, so dass Sie jedes Detail Ihrer Überwachungsszene erkennen können. Die umfangreichen Bilddaten können mit standardkonformer H.264-Kompression bei gleicher Qualität reduziert werden und nutzen damit die verfügbare Bandbreite optimal aus.
Dieses Modell bietet Ihnen:
- Auflösung: 1600 x 1200 Pixel (CCD)
- Max. Bildrate: 8 fps
- Einstellbare Areas of Interest (AOI)
- MJPEG, MPEG-4, H.264 (High Profile bis Level 5)
- DC-Blendensteuerung, PoE
| Auflösung horizontal/vertikal | 1600 Pixel x 1200 Pixel |
| 720 Pixel x 480 Pixel | |
| Pixelgröße horizontal/vertikal | 4,4 µm x 4,4 µm |
| Bildwiederholrate MJPEG | 8 fps |
| Bildwiederholrate MJPEG (D1) | 30 fps |
| Bildwiederholrate MPEG-4 | 5 fps |
| Bildwiederholrate MPEG-4 (D1) | 25 fps |
| Bildwiederholrate H.264 | 4 fps |
| Bildwiederholrate H.264 (D1) | 25 fps |
| Synchronisierung |
|
| Belichtungssteuerung |
|
| Tag/Nacht-Funktionalität | Nein |
| Audio-Funktionalität | Nein |
| Minimale Lichtstärke | 0,83 Lux (F1.4/33ms) |
| Objektiv | C-Mount mit Adapterring (Objektiv nicht im Lieferumfang) |
| Bildeinstellungen |
|
| Videokomprimierung |
|
| Video-Streaming | gleichzeitige Komprimierung für MJPEG und MPEG-4 oder MJPEG und H.264, Multi-Streaming für MJPEG; VBR und CBR für MJPEG, MPEG-4 und H.264, Multicast und Unicast |
| Alarm-Management | Ringspeicher für Vor- und Nachalarmbilder, Auslösen von Ereignissen durch Bewegungserkennung oder externe Eingabe, Hochladen von Bildern über FTP, E-Mail oder HTTP |
| Protokolle |
|
| Prozessor |
|
| Speicher (RAM) | 128 MB |
| Speicher (Flash) | 8 MB |
| Größe (L x B x H) | 89,8mm x 44mm x 29mm, Metall |
| Betriebsbedingungen |
|
| Objektivanschluss |
|
| Digitaler Input/Output (konfigurierbar) | 2 |
| Anschlüsse |
|
| Stromversorgung | PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) oder 7 bis 20 VDC |
| Leistung | 5 W |
| Gewicht | 230 g |
| Konformität |
|
| Browser |
|
| ONVIF | Nein |
Application Notes
- 2 Videooptimierung bei Basler IP-Kameras V2 PDF - 1.73 MB
- 2 Using Multistreaming on Basler IP Cameras to Maximize Bandwidth Conservation V2, Englisch PDF - 225 KB
- 2 Verwendung von IP-Kamera-Live- und Alarmspeichern V2 PDF - 565 KB
White Papers
- 2 Wie viele Pixel braucht man wirklich? PDF - 473 KB
- 2 CMOS und CCD - Der kleine Unterschied auf dem Weg vom Licht zum Signal PDF - 225 KB
Objektive
| Fujinon Lens (DV3.4x3.8SA-SA1) |
| Kowa Lens (LMVZ3510A-IR) |
| Kowa Lens (LMVZ9020A-IR) |
| Tamron Lens (M12VG412) |
Gehäuse & Gehäusezubehör
| Aigis Housing HS9480 with Wall Mount |
| Aigis Housing HS9480 with Pole Mount |
Klicken Sie auf einen Herstellernamen, um eine Liste der unterstützten Video-Management-Produkte zu öffnen.
-
3VR Security, Inc.
Weitere Informationen zu 3VR Security, Inc.Product Recommended Release 3VR Smart Recorder S-Series 6.0.6 or higher 3VR SmartRecorder P-Series 6.0.6 or higher 3VR Smart Recorder E-Series 6.0.6 or higher -
Aimetis
Weitere Informationen zu AimetisProduct Recommended Release Symphony 6.0 or higher -
Alnet Systems, Inc.
Weitere Informationen zu Alnet Systems, Inc.Product Recommended Release Netstation 3.0.0.352 -
American Dynamics
Weitere Informationen zu American DynamicsProduct Recommended Release American Dynamics HDVR -
artec technologies AG
Weitere Informationen zu artec technologies AGProduct Recommended Release Multieye 2.1.1.3 -
AVerMedia Information, Inc.
Weitere Informationen zu AVerMedia Information, Inc.Product Recommended Release EXR6008 / EH5116 Pro 1.1.0.6 firmware version and higher EH5216 Series / EXR5016 Series 1.0.0.12 firmware version and higher EH5108 Series / EXR5008 Series x8.18.0.2 firmware version and higher -
AxxonSoft
Weitere Informationen zu AxxonSoftProduct Recommended Release Intellect Enterprise 4.8.0 Smart Pro 2.0.4 -
Beijing CSVision Technology Co., Ltd.
Weitere Informationen zu Beijing CSVision Technology Co., Ltd.Product Recommended Release CSVision CSVision 4.0 Enterprise CSVision CSVision 5.0 Enterprise -
bensoftware
Weitere Informationen zu bensoftwareProduct Recommended Release SecuritySpy 2.0.10 -
DigiFort Pty. Ltd.
Weitere Informationen zu DigiFort Pty. Ltd.Product Recommended Release Digifort -
digivod gmbh
Weitere Informationen zu digivod gmbhProduct Recommended Release Digivod 2.1 -
Eutekna S.r.l
Weitere Informationen zu Eutekna S.r.lProduct Recommended Release DV Vision DVBox 4.2.2 -
Exacq Technologies, Inc.
Weitere Informationen zu Exacq Technologies, Inc.Product Recommended Release exacqVision 4.6 -
gebeCom GmbH
Weitere Informationen zu gebeCom GmbHProduct Recommended Release gebeCom 2.05 g-Sec Videoserver 2.05 -
Genetec
Weitere Informationen zu GenetecProduct Recommended Release Omnicast 4.7 -
GeoVision
Weitere Informationen zu GeoVisionProduct Recommended Release GV-NVR 8.4 -
GRIFFID B.V.
Weitere Informationen zu GRIFFID B.V.Product Recommended Release Griffid Embedded 3.2.480 and higher Griffid Small Business 3.2.480 and higher Griffid Monitoring Station 3.2.480 and higher Griffid Monitoring Center 3.2.480 and higher -
HeiTel Digital Video GmbH
Weitere Informationen zu HeiTel Digital Video GmbHProduct Recommended Release CamTel SVR 4/10 Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamDisc SVR 4/10 Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamDisc SVR 10s/4s Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 Cam4mobile Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamServer 2 Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamServer 1 Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 CamDisc HNVR Firmware 1.48 and CamControl LITE or PRO Software 3.86 -
i3 International
Weitere Informationen zu i3 InternationalProduct Recommended Release SRX-Pro 2.0 iP-Pro 2.0 -
Instek Digital, Inc.
Weitere Informationen zu Instek Digital, Inc.Product Recommended Release MatriVideo NVR 5.1.1 -
Intelligent Security Systems
Weitere Informationen zu Intelligent Security SystemsProduct Recommended Release SecureOS 6 and higher -
IPVideo Corporation
Weitere Informationen zu IPVideo CorporationProduct Recommended Release DynaVieww VMS -
JDS Digital Security Systems LLC
Weitere Informationen zu JDS Digital Security Systems LLCProduct Recommended Release Softsite32 Enterprise Sept 2009 Softsite4 Sept 2009 JDS Command Center NVR solutions Sept 2009 -
Lenel Systems International, Inc.
Weitere Informationen zu Lenel Systems International, Inc.Product Recommended Release OnGuard OnGuard 6.4.500 HF2 LNVR LNVR 6.4.500 HF2 -
logiware gmbh
Weitere Informationen zu logiware gmbhProduct Recommended Release go1984 3.7.3.0 -
LuxRiot
Weitere Informationen zu LuxRiotProduct Recommended Release LuxRiot Enterprise 1.8.6 LuxRiot Personal 1.8.6 -
March Networks Corporation
Weitere Informationen zu March Networks CorporationProduct Recommended Release VideoSphere 5.5.2 -
Milestone Systems A/S
Weitere Informationen zu Milestone Systems A/SProduct Recommended Release XProtect Basis+ DevicePack 5.8 XProtect Professional DevicePack 5.8 XProtect Enterprise DevicePack 5.8 XProtect Corporate DevicePack 5.8 -
Modern Security Solutions Ltd
Weitere Informationen zu Modern Security Solutions LtdProduct Recommended Release AFIANT 3.0 -
NETAVIS Software GmbH
Weitere Informationen zu NETAVIS Software GmbHProduct Recommended Release Observer II 3.2 -
NUUO Inc.
Weitere Informationen zu NUUO Inc.Product Recommended Release NVR-IP 3.2 NVR mini 2.4 -
Plustek Technology GmbH
Weitere Informationen zu Plustek Technology GmbHProduct Recommended Release NVR Slim 240 2.0.3.3 -
Ragile
Weitere Informationen zu RagileProduct Recommended Release RVS 3.0 -
Salient Systems
Weitere Informationen zu Salient SystemsProduct Recommended Release CompleteView ONE 3.3 CompleteView Pro 3.3 CompleteView Enterprise 3.3 -
SANTEC Video Technologies
Weitere Informationen zu SANTEC Video TechnologiesProduct Recommended Release SANVIEW 2.0.1 -
Schille Informationssysteme GmbH
Weitere Informationen zu Schille Informationssysteme GmbHProduct Recommended Release DiViCro 1.6.0.1 -
SoleraTec LLC
Weitere Informationen zu SoleraTec LLCProduct Recommended Release Phoenix RSM 5.4 -
SpecLab Company
Weitere Informationen zu SpecLab CompanyProduct Recommended Release GOALciy Pegal 5.10R14 and higher -
Strand
Weitere Informationen zu StrandProduct Recommended Release Strand 10.0 -
TimeSight Systems, Inc.
Weitere Informationen zu TimeSight Systems, Inc.Product Recommended Release TimeSight Enterprise VLM Software 3.2.1 -
Triornis Ltd.
Weitere Informationen zu Triornis Ltd.Product Recommended Release Zoneminder 1.24.2 -
Video Insight, Inc.
Weitere Informationen zu Video Insight, Inc.Product Recommended Release IP Camera Server 4.0 -
Wavestore Ltd.
Weitere Informationen zu Wavestore Ltd.Product Recommended Release Wavestore 4.6
