Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.
 

BIP2-1600c

IP-Fixed-Box-Modelle

Fixed Box BIP2-1600c

Präzise, lichtstark, 2 Megapixel

Zwei Megapixel für kleinste Details: Die Basler IP-Kamera BIP2-1600c liefert farbgetreue, scharfe Bilder, damit Sie jedes Detail Ihrer Überwachungsszene erkennen. Insbesondere mit ihrer standardkonformen H.264-Videokomprimierung ist diese Netzwerkkamera die perfekte Lösung, wenn Sie für Ihre Anwendung Megapixel-Auflösung benötigen, aber gleichzeitig wenig Bandbreite nutzen möchten.

Dieses Modell bietet Ihnen:

  • Auflösung: 1600 x 1200 Pixel (CCD)
  • Max. Bildrate: 12,5 fps
  • Einstellbare Areas of Interest (AOI)
  • MJPEG, MPEG-4, H.264 (High Profile bis Level 5)
  • DC-Blendensteuerung, PoE, SD-Kartensteckplatz
 
Auflösung horizontal/vertikal 1600 Pixel x 1200 Pixel
Pixelgröße horizontal/vertikal 4,4 µm x 4,4 µm
Bildwiederholrate MJPEG 12,5 fps
Bildwiederholrate MPEG-4 12,5 fps
Bildwiederholrate H.264 12,5 fps
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • NTP
Belichtungssteuerung
  • automatisch
  • manuell
Tag/Nacht-Funktionalität Nein
Audio-Funktionalität Nein
Minimale Lichtstärke 0,4 Lux (F1.4/33ms)
Objektiv DC-Blendensteuerung (Objektiv nicht im Lieferumfang)
Bildeinstellungen
  • automatischer Gain
  • Belichtungsbereich
  • Gegenlichtkompensation
  • Weißabgleich
  • elektronischer Verschluss
  • 180° Bilddrehung
  • Anti-Flicker
  • elektronisches PTZ über AOI (API)
  • Text-Overlay
  • Privatzonenmaskierung
  • Bewegungserkennung
  • mehrere Areas of Interest (AOIs)
Videokomprimierung
  • MJPEG: mehrere Kompressionsstufen
  • MPEG-4: SP (Level 3)
  • H.264 (MPEG-4 AVC): High Profile Level bis zu 5.0, Baseline Profile
Video-Streaming gleichzeitige Komprimierung und Multi-Streaming für MJPEG, MPEG-4 und H.264; VBR und CBR für MJPEG und MPEG-4, VBR, CBR und CVBR für H.264, Multicast und Unicast
Alarm-Management Ringspeicher für Vor- und Nachalarmbilder, microSDHC-Kartensteckplatz für lokale Speicherung; Auslösen von Ereignissen durch Bewegungserkennung oder externe Eingabe (verzögerungsfreier Trigger); Hochladen von Bildern über FTP, E-Mail oder HTTP
Protokolle
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
Prozessor
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
Speicher (RAM) 256 MB
Speicher (Flash) 64 MB
Größe (L x B x H) 109,7mm x 44mm x 29mm, Metall
Betriebsbedingungen
  • -10 °C - 50 °C
  • < 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
  • Einschalttemperatur: 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • CS-mount
Digitaler Input/Output (konfigurierbar) 3
Anschlüsse
  • RJ-45-Anschluss für 10/100 BASE-T Ethernet, Voll- oder Halbduplex
  • 8-Pin-Anschluss für Gleichstromversorgung
  • digitales I/O
  • RS-485
Stromversorgung PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) oder 12 bis 24 VDC
Leistung 3,4 W
Gewicht 210 g
Konformität
  • DIN EN 50130-4
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • UVV Kassen
Browser
  • Internet Explorer
  • Internet Explorer 9
ONVIF Ja
Artikelnummer 106171
Fixed Box BIP2-1600c  - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Filme

Zeichnungen

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP-Kamera-Firmware

BIP Calculator

Klicken Sie auf einen Herstellernamen, um eine Liste der unterstützten Video-Management-Produkte zu öffnen.

Kamera-Schnellsuche

Produkt finden

Kamera-Selektor

Wählen Sie Ihre Kriterien und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Kamera-Selektor