Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.
5. Januar 2012
Die neuartige Autofokus-Funktion erleichtert die Installation der IP Dome-Kameras erheblich: Das Objektiv kann automatisch über die mitgelieferte Web-Applikation fokussiert werden.
Neue Basler IP Dome-Kameras mit Full HD-Auflösung und Autofokus-Funktion
Der Kamerahersteller Basler bringt zwei neue IP Dome-Kameras auf den Markt. Die Modelle BIP2-D1920c-dn (Outdoor, AF) und BIP2-D1920c-dn (Indoor, AF) zeichnen sich durch eine Autofokus-Funktion und Echtzeitvideo-Bildraten von bis zu 30 fps bei Full HD-Auflösung (1080p) aus.
Die neuartige Autofokus-Funktion erleichtert die Installation der IP Dome-Kameras erheblich: Das Objektiv kann automatisch über die mitgelieferte Web-Applikation fokussiert werden. Neben einer integrierten Audio-Funktionalität verfügen auch die neuen IP Dome-Modelle über einen eingebauten microSDHC-Kartensteckplatz für die lokale Datenspeicherung von bis zu 32 GB. Dieses Feature wurde so erweitert, dass nun auch komplette Live-Streams oder einzelne Kamerabilder in frei konfigurierbaren Zeitabständen auf eine SD-Karte aufgezeichnet werden können.
Durch sein schlagfestes, IP66-konformes Aluminiumgehäuse und mögliche Betriebstemperaturen von -40 °C bis +50 °C eignet sich das Modell BIP2-D1920c-dn (Outdoor, AF) für die Videoüberwachung im Außenbereich. Die BIP2-D1920c-dn (Indoor, AF) Dome-Kamera ist mit einem leichten Kunststoffgehäuse ausgestattet und damit ein ideales Einsteigermodell für Netzwerkvideo-Projekte im Innenbereich.
"Durch die Autofokus-Funktion gehört manuelles Fokussieren der Kameras der Vergangenheit an“, kommentiert Björn Weber, Produktmanager bei Basler. "Wir haben damit die Benutzerfreundlichkeit unserer Dome-Kameras für unsere Kunden weiter verbessert."