レンズセレクター

条件を入力すると、適切なレンズモデルを表示します。
計算の際に最短撮影距離(MOD)は考慮されません。ご不明点がございましたら、当社のサポーチーム までお気軽にお問い合わせください。

Info
*
*
ステップ 1 カメラシリーズとモデルの選択
ステップ 2 ご存じの範囲内でできるだけ多くの数値を入力してください。 オプション1: 撮影距離、被写体の高さまたは幅
オプション2: 画角、撮影距離 (任意)
オプション3: 焦点距離、撮影距離 (任意)
ステップ 3 欠けている値を計算し、適切なレンズを表示します。 [リセット] を押して新たな計算を実行します。
  • 1/2.5"
    • Basler
      4 mm

    • Basler
      6 mm

    • Basler
      8 mm

    • Basler
      12 mm

    • Basler
      16 mm

    • Basler
      25 mm


  • 2/3"
    • Computar
      8 mm

    • Computar
      12 mm

    • Computar
      16 mm

    • Computar
      25 mm

    • Computar
      35 mm

    • Computar
      50 mm

    • Computar
      75 mm

    • Edmund Optics
      8.5 mm

    • Edmund Optics
      12 mm

    • Edmund Optics
      16 mm

    • Edmund Optics
      25 mm

    • Edmund Optics
      35 mm

    • Edmund Optics
      50 mm

    • Ricoh
      6 mm

    • Ricoh
      8 mm

    • Ricoh
      12 mm

    • Ricoh
      16 mm

    • Ricoh
      25 mm

    • Ricoh
      35 mm

    • Ricoh
      50 mm


  • 1"
    • Kowa
      6 mm

    • Kowa
      8 mm

    • Kowa
      12.5 mm

    • Kowa
      16 mm

    • Kowa
      25 mm

    • Kowa
      35 mm

    • Kowa
      50 mm

    • Kowa
      75 mm

    • Other
      8 mm

    • Other
      12.5 mm

    • Other
      16 mm

    • Other
      25 mm

    • Other
      50 mm


 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。