pylon User Survey 2017

pylonユーザーアンケート2017

pylon Camera Software Suiteの機能をさらに向上させるために、是非アンケートにご協力ください。皆様からのご意見・ご要望をお待ちしています。

今すぐ回答する

pylon for OS X

簡単操作のSDKとドライバーやツールがセットになったソフトウェアパッケージpylon Camera Software Suiteがあれば、Windows、OS X、Linuxを搭載した一般的なコンピューターや組み込みシステムを通じて最新モデルも含めたすべてのBaslerカメラを操作し、その機能にスムーズにアクセスできます。

BaslerのOS X用pylonやその注意事項、その他関連文書はすべてこちらでダウンロードいただけます。

OS X用pylonの機能概要

  • Basler GigEおよびUSB 3.0カメラの完全サポート
  • GenICam3の技術に基づいて
  • 64ビットx86アーキテクチャーに対応
  • 最新バージョンのOS X Yosemite(10.10)、El Capitan(10.11)に対応

ビデオ:OS X用pylon

pylon 5―より速く、小さく、簡単に

このほど、Baslerは、業界初となるGenICam 3技術を使用したソフトウェアpylon 5 camera software suiteをリリースしました。

より速く:GenICam 3を使用することで、従来のバージョンのGenICamに比べてカメラが約4倍も速く起動するようになりました。

より小さく:従来のバージョンのGenICamと比べて、GenICam 3では必要なワーキングメモリー約半分で済みます。

pylon 5―より速く、小さく、簡単に

より速く、そして小さくなったことにより、性能が限られているシステムで特に威力を発揮します。新しい規格では、「幅広い下位互換性」を確保しているため、既存のソフトウェアに全くコード変更を加えることなく(または最低限のコード変更だけで)使用でき、旧型のBaslerカメラでも新しいpylonの革新的な性能を実感いただけます。必要な変更の詳細については、pylon移行ガイドをご覧ください。

より簡単に:簡単コピー機能が新たに加わったことにより、pylonソフトウェア開発キット(SDK)で生成されたプログラムを以前よりも手軽にエンドユーザーに配布することができます。pylonは、GenICam対応の他社製マシンビジョンソフトウェアパッケージと競合することなくインストールすることができます。

カメラ検索

製品を検索
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。