The new ace with IMX174 and PYTHON CMOS sensor

紹介: Sony社のIMXセンサーとON Semiconductor社のPYTHONセンサーを搭載した新しいBasler aceモデル

発展を続けるBasler aceファミリー:ON Semiconductorの最新のPYTHONセンサーとSony IMX174、IMX249、IMX250、IMX264、IMX252、とIMX265センサーを搭載した最新世代のaceはすべてのニーズを満たします。特に、小型設計と大型、高性能のCMOSセンサーの組み合わせ、また、最新のグローバルシャッター技術、さらにVGAから5メガピクセルの解像度を組み合わせることで、新しいaceモデルは卓越したモデルとなっています。
スティーブも、新しいパワフルなCMOSセンサーに大満足です。彼がこの決定に至った理由をビデオでご覧ください。

Sony IMXセンサーを搭載したBasler aceモデルの概要:
  • グローバルシャッター技術
  • 画素数:2.3、3、5メガピクセル
  • 毎秒50(GigE)または164フレーム(USB 3.0)のフレームレート
  • 70%以上の高い量子効率
  • 幅広いダイナミックレンジ(約70 db)
  • きわめて低いノイズ比
  • 高感度
  • 極めて困難な照明条件でも、CCDセンサー並みのきわめて高い画質
  • 要望レベルの高い用途向け(例、顕微鏡検査、医療技術、交通技術)
  • シャープネスの向上、ノイズ除去、カラーアンチエイリアシング、5×5デベイヤリングの各機能で特別に構成された強力なカメラ内蔵型画像補正機能PGIを搭載。
  • 小型設計(29mm x 29mm x 29mm、80g)
  • 卓越したコストパフォーマンス
主な仕様:

モデル

画素数

スピード

センサー

白黒/カラー

インターフェース

サイズ(mm)

acA1920-155uc

2.3 MP

164 fps

IMX174

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-155um

2.3 MP

164 fps

IMX174

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-50gc

2.3 MP

50 fps

IMX174

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-50gm

2.3 MP

50 fps

IMX174

白黒

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-40uc

2.3 MP

41 fps

IMX249

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-40um

2.3 MP

41 fps

IMX249

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-40gc

2.3 MP

42 fps

IMX249

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-40gm

2.3 MP

42 fps

IMX249

白黒

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-35gc

3.2 MP

35 fps

IMX265

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-35gm

3.2 MP

35 fps

IMX265

白黒

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-55uc

3.2 MP

55 fps

IMX265

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-55um

3.2 MP

55 fps

IMX265

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-120uc

3.2 MP

120 fps

IMX252

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-120um

3.2 MP

120 fps

IMX252

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-20gc

5 MP

20 fps

IMX264

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA2440-20gm

5 MP

20 fps

IMX264

白黒

GigE

29 x 29 x 42

acA2440-35uc

5 MP

35 fps

IMX264

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-35um

5 MP

35 fps

IMX264

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-75uc

5 MP

75 fps

IMX250

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-75um

5 MP

75 fps

IMX250

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

ON Semiconductor PYTHONセンサーを搭載したBasler aceモデルの概要:
  • グローバルシャッター技術
  • VGAから5メガピクセルの画素数
  • 最高毎秒751フレームのフレームレート
  • 要望レベルの高い用途向け(例、顕微鏡検査、医療技術、交通技術)
  • シャープネスの向上、ノイズ除去、カラーアンチエイリアシング、5×5デベイヤリングの各機能で特別に構成された強力なカメラ内蔵型画像補正機能PGIを搭載。
  • 小型設計(29 mm x 29 mm x 29 mm、80g)
  • 卓越したコストパフォーマンス
主な仕様:

モデル

画素数

スピード

センサー

白黒/カラー

インターフェース

サイズ(mm)

acA640-750uc

VGA

751 fps

PYTHON 300

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA640-750um

VGA

751 fps

PYTHON 300

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA800-510uc

SVGA

511 fps

PYTHON 500

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA800-510um

SVGA

511 fps

PYTHON 500

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1300-200uc

1.3 MP

203 fps

PYTHON 1300

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1300-200um

1.3 MP

203 fps

PYTHON 1300

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-150uc

2.3 MP

150 fps

PYTHON 2000

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-150um

2.3 MP

150 fps

PYTHON 2000

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2500-60uc

5 MP

60 fps

PYTHON 5000

カラー

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2500-60um

5 MP

60 fps

PYTHON 5000

白黒

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA640-300gc

VGA

376 fps

PYTHON 300

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA640-300gm

VGA

376 fps

PYTHON 300

白黒

GigE

29 x 29 x 42

acA800-200gc

SVGA

240 fps

PYTHON 500

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA800-200gm

SVGA

240 fps

PYTHON 500

白黒

GigE

29 x 29 x 42

acA1300-75gc

1.3 MP

88 fps

PYTHON 1300

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA1300-75gm

1.3 MP

88 fps

PYTHON 1300

白黒

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-48gc

2.3 MP

50 fps

PYTHON 2000

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-48gm

2.3 MP

50 fps

PYTHON 2000

白黒

GigE

29 x 29 x 42

acA2500-20gc

5 MP

21 fps

PYTHON 5000

カラー

GigE

29 x 29 x 42

acA2500-20gm

5 MP

21 fps

PYTHON 5000

白黒

GigE

29 x 29 x 42

詳細については、当社の営業チームまたは最寄りのBasler販売パートナーまで直接お問い合わせください。

PGI紹介ビデオ

ニュース

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。