embedded world

Vision for Embedded

Basler's premiere at this year's embedded world in Nuremberg was a great success — see for yourself!

See Tradeshow Highlights

Baslerエンベデッドビジョンシステム用PowerPack

当社のPowerPackは、Basler dartとそのインターフェース(USB 3.0、LVDS対応インターフェースBCON)の評価に必要となるあらゆるモジュラー機器をセットでご提供することにより、エンベデッドビジョンシステムの開発プロセスの簡易化に貢献します。
このPowerPackでは、Basler dartのUSB対応モデルがセットになったプラグアンドプレイ式の評価キットのほか、Basler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルと対応するCPUボードがセットになった開発キットの2種類のパッケージをご用意しています。いずれのPowerPackも、カメラ以外にレンズとケーブル、さらにソフトウェア開発キットのpylon Camera Software Suiteが付属しています。

評価用PowerPack dart USB(評価キット)は、USBインターフェースを使用してBasler dartの試験を行う場合やLVDS対応インターフェースBCONを使用してカメラを接続したい場合に最適です。この評価キットを使用することで、カメラの全体的な性能を評価できるだけなく、ソフトウェア開発キットのpylonについても学べます。リファレンス実装がセットになったエンベデッドビジョンシステム用PowerPack(開発キット)は、実際にBCONを取り付ける場合に便利です。

カメラシステムの評価が簡単にできるBasler評価用PowerPack dart USB

エンベデッドビジョンシステムに最適なカメラをお探しなら、BaslerのUSBカメラdartの評価が簡単にできるプラグアンドプレイ式評価キットPowerPack dart USBがおすすめです。
イメージング用途向けシステムの開発エンジニアは、エンベデッドビジョンシステムに最適なカメラを選ぶ際に、膨大な数の選択肢に悩まされることがあります。そのような場合、最適なカメラやアクセサリーを見つけるには、多くの時間や資金が必要となります。Baslerのプラグアンドプレイ式評価キットPowerPack dart USBがあれば、このような作業を軽減することができます。この評価キットにはBaslerのUSB 3.0インターフェース搭載カメラdartのほか、対応するレンズやUSB 3.0ケーブル、さらには業界内で定評のあるBaslerのpylon Camera Software Suiteが付属しています。

簡単操作の評価用PowerPack dart USBは、pylon ViewerとSDKが搭載されているなど、Baslerのボードレベルカメラdartのサイズ、機能、優れた画質を最大限に発揮するために必要な要素がすべてつまっているだけでなく、産業用途から一般用途を含めた様々なエンベデッドビジョンシステムへのカメラの取り付けもスムーズに行えます。

主な特長:
  • カメラシステムをプラグアンドプレイで評価
  • 追加のアクセサリーが不要
  • 業界内で定評のあるBaslerのpylon Camera Software Suiteが無料
  • 解像度5メガピクセル、USB3 Vision対応のカメラ
  • Baslerが独自に開発したカメラ内蔵型画像補正機能PGIを搭載
Basler評価用PowerPack dart USBには、以下のものが含まれています。

お使いの用途でビジョンシステムを簡単に導入できるBaslerエンベデッドビジョンシステム用PowerPack(LVDS対応インターフェースBCON)

Basler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルをお使いのエンベデッドビジョンシステムに導入したいという場合、カメラモジュール、アクセサリー、CPUボード、設定例がすべてセットになったBaslerの開発キットが最適です。
LVDS対応モジュールの接続は、複雑で時間がかかる作業ですが、当社のエンベデッドビジョンシステム用PowerPackには、Basler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルを取り付けるためのハードウェア・ソフトウェアの設定例や対応するCPUボード(ザイリンクス社製SoC Zynq®-7010)のほか、撮影アルゴリズムのリファレンス実装とインターフェースに関する分かりやすいマニュアル類も付属しているため、LVDS対応インターフェースBCONの技術仕様や特性を簡単に学ぶことでき、作業をスムーズに進められます。
また、お使いの用途でカメラモジュールを取り付ける際にも、サンプルコードの一部を参考にしたり、そのまま使用したりすることで、製品開発にかかる時間やコストを削減できます。このように、エンベデッドビジョンシステム用PowerPackはスマートビジョン技術からモバイル検査ソリューション、IoTに至るまで、各種ビジョン用途の効率化に貢献します。

主な特長:
  • BCONの接続例を参照可能
  • 豊富なソースコードを含む撮影アルゴリズムの導入例を参照可能
  • 製品開発を全体にわたってサポートし、開発期間を短縮
  • 必要なカメラアクセサリーをすべて同梱
  • 十分な検査を実施したpylon Camera Software Suiteを無料でご提供
  • 5メガピクセルの解像度を誇る非常にコンパクトなBasler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルを使用

Baslerエンベデッドビジョンシステム用PowerPackには、以下の構成機器が付属しています。
PowerPackの詳細をご希望の場合は、当社の営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

サポートも充実

お使いのエンベデッド用途向け製品についてご不明点がある場合は、
是非当社にお問い合わせください。

導入・開発に関するサポート

お使いのエンベデッドシステムに画像処理機能を導入したい場合は、
Baslerパートナーネットワークが便利です。

パンフレット エンベデッドビジョンシステム用

このパンフレットでは、エンベデッドビジョンシステムに関するBaslerの製品ラインナップをご覧いただけます。

Embedded Vision

Would you like to learn more about embedded vision technology?

Technical information

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。