embedded world

Vision for Embedded

Basler's premiere at this year's embedded world in Nuremberg was a great success — see for yourself!

See Tradeshow Highlights

エンベデッドビジョンシステム用構成機器

カメラやCPUボード以外にも、様々な機器で構成されているエンベデッドビジョンシステム。安定したシステムを構築するためには、カメラや用途に合った構成機器を選ぶ必要があります。
レンズ、ケーブル、レンズアクセサリーなど、構成機器について豊富な製品ラインナップを誇るBaslerでは、エンベデッドビジョンシステムのスムーズな運用を確保するため、すべてのアクセサリー製品に対してBaslerカメラとの互換性試験を十分に行っているほか、ライセンスを有するサプライヤーとの提携を通じて信頼性の高い構成機器を提供することにより、エンベデッドビジョンシステム全体の効率化を実現します。

主な特長:
  • カメラを簡単に取り付けられる高い互換性を実現
  • 豊富な製品ラインナップの中からお使いのカメラに合った構成機器を選択可能
  • 画像処理システムに必要なすべての構成機器をワンストップでご提供
  • 厳しい品質基準により安定したシステム性能を確保

Sマウントレンズ

Sマウントレンズ
  • コンパクトなデザイン
  • 高いコストパフォーマンス
  • 最大イメージサークル:1/3インチ~1/1.8インチ
  • 焦点距離:2.1~50mm
  • 絞り:固定、F1.6~2.5

レンズページへ

Cマウントレンズ

Cマウントレンズ
  • 優れた画質
  • 柔軟性の高いシャッター
  • 最大イメージサークル:1/2.5インチ~2/3インチ
  • 焦点距離:4~75mm
  • 絞り:手動調節可能、F1.4~22

レンズページへ

レンズアダプターとスペーサーリング

レンズアダプターとスペーサーリング
  • CSマウントカメラに使用可能なSマウントレンズとCマウントレンズ
  • C/CSマウント変換アダプター
  • Basler LensesをCSマウントカメラに取りつけるためのスペーサーリング

レンズアクセサリーページへ

USB 3.0ケーブル

USB 3.0ケーブル
  • 画像損失のないスムーズなデータ転送を実現
  • ケーブル種別:パッシブケーブル、ハイブリッド延長ケーブル
  • ケーブル長:パッシブケーブル:1~8m、ハイブリッド延長ケーブル:10m、20m
  • プラグタイプ(カメラ側):マイクロBプラグ:ストレート、L型、スクリュー式、プッシュ式
  • プラグタイプ(ホスト側):プッシュ式Aプラグ

USB 3.0ケーブルページへ
 

Basler dart用I/Oボード

Basler dart用I/Oボード
  • I/Oを簡単かつスムーズに制御可能
  • 寸法:29mm×29mm

I/Oボードページへ

Baslerのエンベデッドビジョンシステム用構成機器の詳細をご希望の場合は、当社の営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

サポートも充実

お使いのエンベデッド用途向け製品についてご不明点がある場合は、
是非当社にお問い合わせください。

導入・開発に関するサポート

お使いのエンベデッドシステムに画像処理機能を導入したい場合は、
Baslerパートナーネットワークが便利です。

パンフレット エンベデッドビジョンシステム用

このパンフレットでは、エンベデッドビジョンシステムに関するBaslerの製品ラインナップをご覧いただけます。

Embedded Vision

Would you like to learn more about embedded vision technology?

Technical information

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。