BIP2-640c-dn

IP固定ボックスモデル

IP Fixed Box BIP2-640c-dn

高速、高感度、小型

肉眼よりも高速なBasler BIP2-640c-dn IPカメラは最高95 fpsで画像を提供し、価格も魅力的です。新世代のSony CCDセンサー、および格納式のIRカットフィルターによる デイナイト機能を搭載したこのVGAネットワークカメラは、極めて感光性が高く、特に照明が不十分な状況でのセキュリティ監視に役立ちます。

このモデルの性能:

  • 解像度:640 x 480 ピクセル(CCD)
  • 最大フレームレート:95 fps
  • 柔軟な関心領域(AOI)
  • MJPEG、MPEG-4、およびH.264(High Profileレベル最大5)ビデオ圧縮
  • DCアイリスドライブ、PoE、IRカットフィルター
  • SDカードスロット

 

 
水平/垂直解像度 640 ピクセル x 480 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 5.6 µm x 5.6 µm
フレームレートMJPEG 60 fps
フレームレートMPEG-4 60 fps
フレームレートH.264 95 fps
同期化
  • external trigger
  • NTP
露光制御
  • automatic
  • manual
昼/夜の機能 はい (movable IR-cut filter)
オーディオ機能 いいえ
最小照明 color: 0.1 lux (F1.0/33ms), day/night: 0.03 lux (F1.0/33ms)
レンズ DC iris drive (lens not included)
画像設定
  • automatic gain
  • exposure area
  • backlight compensation
  • white balance
  • electronic shutter
  • 180° image rotation
  • anti-flicker
  • electronic PTZ via AOI (API)
  • text overlay
  • privacy masks
  • motion detection
  • multiple Areas of Interest (AOIs)
ビデオ圧縮
  • MJPEG: multiple compression levels
  • MPEG-4: SP (Level 3)
  • H.264 (MPEG-4 AVC): High Profile levels up to 5.0, Baseline Profile
ビデオストリーミング multi-encoding and multi-streaming for MJPEG, H.264, and MPEG-4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, uncompressed YUV images, multicast and unicast
アラーム管理 ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input (real-time trigger); image upload over FTP, e-mail, or HTTP
プロトコル
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
プロセッサ
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
メモリ(RAM) 256 MB
メモリ(フラッシュ) 64 MB
ハウジング寸法(L x W x H) 109.7 mm x 44.0 mm x 29.0 mm, metal
動作条件
  • -10 °C - 50 °C
  • <90% relative humidity (non-condensing)
  • starting temperature: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
レンズマウント
  • CS-mount
デジタル入力/出力(設定可能) 3
コネクター
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
電源必要条件 PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
消費電力(標準的) 3.3 W
重量(標準的) 210 g
適合性
  • DIN EN 50130-4
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-27
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Real Time Trigger
  • External Trigger
  • YUV (I420)
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
ブラウザー
  • Internet Explorer 8.0 or higher
ONVIF はい
項目番号 106167
IP Fixed Box BIP2-640c-dn  - 寸法

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Films

CAD / Technical Drawings

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP Camera Firmware

BIP Calculator

カメラ検索

製品を検索

カメラセレクター

条件を入力し、あなたのニーズに合った適当カメラモデルを見つけて下さい。
カメラセレクター

ファームウェア

IP固定ボックスカメラの新しいファームウェアをご希望の場合は、お近くのサポートセンターまでお問い合わせください。

ネットワークカメラ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。