BIP2-1920c-dn

IP固定ボックスモデル

IP Fixed Box BIP2-1920c-dn

高速、フルHD、高い費用効果

Basler BIP2-1920c-dn IPカメラは、1080pフルHD解像度でリアルタイムフレームレート(30 fps)を提供します。お客様の用途で、高レベルのディテールと、H.264圧縮によるきわめて低い帯域幅消費によるメリットを活かすことができます。

このモデルの性能:

  • 解像度:1920 x 1080ピクセル(CMOS)
  • 最大フレームレート:30 fps
  • 柔軟な関心領域(AOI)
  • MJPEG、MPEG-4、およびH.264(High Profileレベル最大5)ビデオ圧縮
  • DCアイリスドライブ、PoE、IRカットフィルター
  • SDカードスロット

 

 
水平/垂直解像度 1920 ピクセル x 1080 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 2.2 µm x 2.2 µm
フレームレートMJPEG 30 fps
フレームレートMPEG-4 30 fps
フレームレートH.264 30 fps
同期化
  • external trigger
  • NTP
露光制御
  • automatic
  • manual
昼/夜の機能 はい (movable IR-cut filter)
オーディオ機能 いいえ
最小照明 color: 0.65 lux (F1.2/33ms), day/night: 0.15 lux (F1.2/33ms)
レンズ DC iris drive (lens not included)
画像設定
  • automatic gain
  • exposure area
  • backlight compensation
  • white balance
  • electronic shutter
  • 180° image rotation
  • anti-flicker
  • electronic PTZ via AOI (API)
  • text overlay
  • privacy masks
  • motion detection
  • multiple Areas of Interest (AOIs)
ビデオ圧縮
  • MJPEG: multiple compression levels
  • MPEG-4: SP (Level 3)
  • H.264 (MPEG-4 AVC): High Profile levels up to 5.0, Baseline Profile
ビデオストリーミング dual streaming for MJPEG, H.264, or MPEG4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, multicast and unicast
アラーム管理 ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input; image upload over FTP, e-mail, or HTTP
プロトコル
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
プロセッサ
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
メモリ(RAM) 256 MB
メモリ(フラッシュ) 64 MB
ハウジング寸法(L x W x H) 109.7 mm x 44.0 mm x 29.0 mm, metal
動作条件
  • -10 °C - 50 °C
  • <90% relative humidity (non-condensing)
  • starting temperature: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
レンズマウント
  • CS-mount
デジタル入力/出力(設定可能) 3
コネクター
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
電源必要条件 PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
消費電力(標準的) 3.2 W
重量(標準的) 210 g
適合性
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-27
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
ブラウザー
  • Internet Explorer 8.0 or higher
ONVIF はい
項目番号 106193

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Films

CAD / Technical Drawings

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP Camera Firmware

BIP Calculator

カメラ検索

製品を検索

カメラセレクター

条件を入力し、あなたのニーズに合った適当カメラモデルを見つけて下さい。
カメラセレクター

ファームウェア

IP固定ボックスカメラの新しいファームウェアをご希望の場合は、お近くのサポートセンターまでお問い合わせください。

ネットワークカメラ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。