Basler IP-Fixed-Box camera sensor

IP固定ボックスモデル

Baslerのネットワークカメラのポートフォリオには、VGAから5メガピクセルの解像度を提供するCCDまたはCMOSセンサーを搭載したIPカメラが含まれています。 その比類のない画像品質、および最大95 fpsのきわめて速いフレームレートが、説得力のある論議を招くことにお気付きになるでしょう。 その頑丈な金属製ハウジングと109.7 mm x 29 mm x 44 mmの寸法により、当社のネットワークカメラは、お客様のアプリケーションにとって最適の選択肢です。
当社の監視カメラは、以下を提供いたします。
  • VGAから5メガピクセルまでの解像度
  • 最大フレームレート95 fpsまで
  • CCDおよびCMOSセンサー
  • フレキシブルな関心領域(AOI)
  • MJPEG、MPEG-4、H.264 (高プロファイルレベル最大5)ビデオ圧縮
  • DCアイリスドライブ、PoE、SDカードスロット
  • バージョン1.02までのONVIFに対応
カメラ モデル センサー 技術 水平/垂直解像度 フレームレート MJPEG フレームレート H.264
BIP2-1000c CCD 1024 x 768 30 fps 30 fps
BIP2-1000c-dn CCD 1024 x 768 30 fps 30 fps
BIP2-1280c CMOS 1280 x 720 30 fps 30 fps
BIP2-1280c-dn CMOS 1280 x 720 30 fps 30 fps
BIP2-1300c CCD 1280 x 960 30 fps 30 fps
BIP2-1300c-dn CCD 1280 x 960 30 fps 30 fps
BIP2-1600-25c CCD 1600 x 1200 25 fps 25 fps
BIP2-1600-25c-dn CCD 1600 x 1200 25 fps 25 fps
BIP2-1600c CCD 1600 x 1200 12.5 fps 12.5 fps
BIP2-1600c-dn CCD 1600 x 1200 12.5 fps 12.5 fps
BIP2-1920-30c CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-1920c CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-1920c-dn CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-2500c CMOS 2560 x 1920
1920 x 1440
9 fps
15 fps
9 fps
15 fps
BIP2-2500c-dn CMOS 2560 x 1920
1920 x 1440
9 fps
15 fps
9 fps
15 fps
BIP2-640c CCD 640 x 480 60 fps 95 fps
BIP2-640c-dn CCD 640 x 480 60 fps 95 fps

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Films

CAD / Technical Drawings

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP Camera Firmware

BIP Calculator

カメラ検索

製品を検索

カメラセレクター

条件を入力し、あなたのニーズに合った適当カメラモデルを見つけて下さい。
カメラセレクター

ファームウェア

IP固定ボックスカメラの新しいファームウェアをご希望の場合は、お近くのサポートセンターまでお問い合わせください。

ネットワークカメラ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。