Baslerネットワークカメラ

堅牢な監視カメラであるBaslerネットワークカメラは、屋外での使用や条件の厳しい屋内での監視に最適。
Basler IPカメラの特長は、最大95フレーム/秒の非常に高速なフレームレートと最大5メガピクセルの解像度です。ポートフォリオには、どんな用途にでも最適なカメラをラインナップ。Basler IP固定ボックスカメラはいずれも設置が容易で、照明の少ない環境下での卓越した画質と非常に優れたパフォーマンスに定評があります。

照明条件が悪い環境でも優れた画質を実現

Basler IPカメラと他のカメラの大きな違いは、長期使用で照明条件が変化しても優れた画質を提供することを可能にする、非常に優れた光感度です。デイナイト機能の使用に必要なムーバブルIRカットフィルター(赤外線カットフィルター)を備えたネットワークカメラもご用意しています。こうした製品には「dn」マークを付与してあります。

細部をより鮮明に描出する高解像度

ビル監視や交通監視用途に求められる明瞭な画像を得るために不可欠なのが、高い解像度です。当社のネットワークカメラの解像度は、VGA、2メガピクセルからフルHD 1080p、さらに5メガピクセルまでに及び、顔やナンバープレートの細部に至るまで容易に確認できます。

モーション検出およびPoE

屋内や屋外監視のためのもう1つの実用的な機能が、モーション検出です。カメラが目の前の物体の動きを感知すると、即座にイベントをトリガー、つまり画像を記録するのです。リングバッファを使用することにより、アラームやイベントのトリガー直前または直後に、確実に画像を評価できます。

ネットワークカメラのもう1つのメリットがPower-over-Ethernet機能(PoE)です。接続に使用しているネットワークケーブルからカメラに電力を供給することができるため、電源を別に用意する必要がありません。

Baslerネットワークカメラは、ビル監視、銀行・カジノのセキュリティおよび各種処理、交通の監視などに代表される非常に困難な条件下でも、高画質の画像を提供します。

カメラ検索

製品を検索

カメラセレクター

条件を入力し、あなたのニーズに合った適当カメラモデルを見つけて下さい。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。