spL4096-39kcESC

sprintシリーズ

Basler sprint spL4096-39kcESC Line Scan Camera

Basler spL4096-39kcESC Camera Linkカメラは、4kの解像度で38.60 kHzを提供します。

 
水平/垂直解像度 4096 ピクセル x 2 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 10.0 µm x 10.0 µm
ラインレート 38.60 kHz
白黒/カラー カラー
インターフェース Camera Link
ビデオ出力形式 2 tap - 8, 10, or 12 bit / 3 tap - 8 or 10 bit / 4 tap - 8, 10, or 12 bit / 6 tap - 8 bit / 8 tap - 8 bit
ピクセルビット深度 12 bits
カメラリンククロック 40/80 MHz
露光制御
  • edge-controlled, level-controlled, or programmable
同期化
  • external trigger
  • free-run
デザイン box
ハウジング寸法(L x W x H) (mm単位) 48.0 x 87.0 x 62.0
ハウジング温度 0 °C - 50 °C
レンズマウント
  • F-mount
  • M42 x 1-mount
電源必要条件 12 VDC
消費電力(標準的) 10.0 W
重量(標準的) 360 g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • FCC
シャッター global shutter
センサーの種類 CMOS
項目番号 106035
[ダウンロード]タブで、機械製図(CAD)を検索してくださいBasler sprint spL4096-39kcESC Line Scan Camera - 寸法

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

カメラ検索

製品を検索

ラインスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったラインスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
ラインスキャンカメラセレクタ
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。