Basler sprint line scan camera closeup view

sprintシリーズ

速さを追求し続けるsprint
Basler sprintカメラは、高速とずば抜けた感度が必要なアプリケーションに、完璧に適合します。 これらのカメラは、解像度4kでラインレート最高140 kHzに達することができます。 Baslerは、特にsprintシリーズで使用するCMOSセンサーを開発しました。 このセンサーはノイズレベルが非常に低く、特に光感度が高く、照明条件が悪くても優れた画像品質を提供します。 そのうえ、カラーモデルによってきわだった色忠実度が得られます。 これらすべてにより、sprintカメラは、印刷の検査と制御、郵便物の選別、Web検査、表面検査などのアプリケーションに特に適しています。

Basler sprintシリーズの利点には、以下があります。
  • 解像度2k、4k、8k
  • 最大ラインレート140 kHz
  • 特に高感度
  • 標準化されたCamera Linkインターフェース
  • 完全な品質テストおよびキャリブレーションによる一貫した高性能および高信頼度

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
The Camera Configuration Tool Plus (CCT+) is designed for use with both the older and current generations of Basler Camera Link cameras, enabling users to change parameters via a serial connection.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under "Customer Service/Third Party".
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

ラインスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったラインスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
ラインスキャンカメラセレクタ

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。