ruL2098-10gc

runnerカメラ

Basler runner ruL2098-10gc Line Scan Camera

KLI-2113 CCDセンサー搭載のBasler ruL2098-10gc GigEカメラ。解像度2kで9.20 kHzを実現。

 
水平/垂直解像度 2098 ピクセル x 3 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 14.0 µm x 14.0 µm
ラインレート 9.20 kHz
白黒/カラー カラー
インターフェース GigE
ビデオ出力形式 Mono 8, RGB 8 Packed, RGB 12 Packed, RGB 12 V1 Packed, YUV 4:2:2 Packed
ピクセルビット深度 12 bits
露光制御
  • programmable via the camera API
同期化
  • external trigger
  • software
デザイン box
ハウジング寸法(L x W x H) (mm単位) 48.2 x 62.0 x 62.0
ハウジング温度 0 °C - 50 °C
レンズマウント
  • F-mount
デジタル入力 3
デジタル出力 2
電源必要条件 12 VDC
消費電力(標準的) 5.1 W
重量(標準的) 235 g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
センサー供給者 ON Semiconductor
センサー名 KLI-2113
シャッター global shutter
センサーの種類 CCD
項目番号 104070
[ダウンロード]タブで、機械製図(CAD)を検索してくださいBasler runner ruL2098-10gc Line Scan Camera - 寸法

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

ラインスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったラインスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
ラインスキャンカメラセレクタ
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。