Basler runner line scan camera closeup view

runnerカメラ

コンパクト、優れたコストパフォーマンス、圧倒的な画質

Basler runnerはトリリニアカラーカメラです。高い画質に加え、最大100メートルのケーブル長を可能にするGigEインターフェースを搭載し、組み込みも極めて容易。ラインスキャンカメラ用途では非常に大型のシステムが一般的であるため、これは大きなメリットとなります。runnerカラーカメラは並外れた検査性能を誇り、大半のラインスキャンカメラでは扱うのが困難な1 Hzから100 Hzのラインスキャンレートでも極めて低いノイズレベルを実現します。

Basler runnerカメラには次のような特長があります。

  •  トリリニア2kカメラ(カラー)
  • 9.20 kHzのラインレート
  • 標準GigEインターフェース
  • 徹底した品質テストにより一貫した高性能と信頼性を実現
カメラモデル解像度ラインレート白黒/カラーインターフェース
ruL2098-10gc2098 ピクセル9.20 kHzカラーGigE

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

ラインスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったラインスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
ラインスキャンカメラセレクタ

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。