Basler racer

Basler racer - 正しい選択

これほどの潜在力を秘めたラインスキャンカメラは他にありません。Basler racerは、真のオールラウンダーです。パワフルで信頼性が高く、どこでも操作が可能です。驚くべきことに、このカメラの優れた速度、統合の柔軟性、そして画質をこれまでにない低価格でお求めいただけます。
Basler racer with different sensors
2013年の発売以来、市場はBasler racerを大変な熱意で迎えてきました。お客様はその顕著な柔軟性と優れた価値を評価しています。カメラとそのアクセサリーのコストはすべて非常に手頃な価格に抑えられており、マルチカメラ システムでも市場競争力のある条件で製造できることを意味しています。幅広い用途をカバーするために様々なモデルが設計されており、racerが各種検査タスクに適合することを保証しています。
racerに説得力がある要因:
Basler racerは以下の用途に特に適しています:

用途

要件

Basler racerを選ぶ理由

Web検査

(フィルム、用紙、綿布、織物など)

- 寸法安定性の検査

- 素材の極小欠陥ですら検出

- 高い感度、誤検出の低減

- 幅広い速度での動作性能

- 低光量下でも最高のパフォーマンス

- マルチカメラ システムに極めて理想的

- 最大80 kHzまでのラインスキャンレート

- 2 k、4 k、6 k、8 k、および12 k ピクセルの解像度

- 高ダイナミックレンジ

- 堅牢な構造と低い廃熱生成

仕分けと包装

(拒否、郵便、食材、包装)

- 100%精度のターゲットでも最高速度で検査

- 低光量下での検査

- 最高の価格/性能比

- 堅牢性

- 標準コンポーネント

- 最大80 kHzラインスキャンまでのスピード

- 低いダークノイズレベル

- 高ダイナミックレンジ

- 小型、省スペース筐体

- 柔軟なマウントコンセプト

- 入手が容易で、手頃な価格のアクセサリー

- 12~24 Vの電圧範囲で統合が非常に簡単

 

 

搬送関連の用途 (床下、レール、頭上式ラインとコンテナ検査など)

- 高い検査速度

- 屋外用途に最適

- シンプルで柔軟な統合

- 12~24 V間の電圧範囲

- GigEモデル用の長いケーブル

- 堅牢な筐体コンセプト

racer ラインスキャンカメラシリーズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。