Sandra Dekarz with basler racer

racer シリーズ

racerのみが可能にした - これほどコンパクトなのにこの高機能
Baslerの最新のラインスキャンカメラシリーズは、高速、高信頼性、高画質にもかかわらず、小型で価格も手頃です。スリムな56mmカメラはマルチカ メラ撮影など、あらゆるシステム用途にぴったりです。価格もお手頃で、低電圧のLED照明下ですばらしい機能を発揮します。

Basler racerシリーズの利点には、以下があります。
  • 解像度:2k、4k、6k、8k、12k
  • 最大ラインレート80 kHz (Camera Linkを使用)
  • 最大ラインレート51 kHz (GigEを使用)
  • PoCL (Camera Linkを介した電力供給)機能
  • ミニカメラリンクプラグにより、低価格ケーブルの使用が可能
  • 傑出した価格/性能比
  • 完全な品質テストおよびキャリブレーションによる、一貫した高性能および高信頼度

racerの2k、4k、6kの各モデル(raL2048-48gm、raL4096-24gm、raL6144-16gm)が新たにGigE Vision 2.0 に対応。 ケーブルを追加しなくてもリアルタイム動作や複数カメラの同期が可能になります。この機能の進化により、多くの用途でハードウェアを増設する必要がなくなりました。例えば、トリガーボックスを設置しなくても、ソフトウェアを通じて同時操作などのトリガーを行います。

GigE Vision 2.0の主な特徴:
  • IEEE 1588規格のPTP(Precision Time Protocol)を使用することにより、ネットワークにつながったすべての機器に対して高い時刻同期精度を実現
  • 同期フリーランでカメラを操作可能
  • 動作コマンドの設定や動作の事前設定に対応したTrigger-over-Ethernetを搭載
Basler racerのおすすめ用途:
  • ウェブ検査(フィルム、紙、コットン、生地など)
  • 分類・包装(廃棄物、郵便物、食品など)
  • 輸送関連用途(車台、レール、高架線、コンテナの検査など)
これらの用途に対するracerのメリットについては、こちら をご覧ください。
カメラモデル解像度ラインレート白黒/カラーインターフェース
raL12288-8gm12288 ピクセル8.00 kHz白黒GigE
raL2048-48gm2048 ピクセル51.00 kHz白黒GigE
raL4096-24gm4096 ピクセル26.00 kHz白黒GigE
raL6144-16gm6144 ピクセル17.00 kHz白黒GigE
raL8192-12gm8192 ピクセル12.00 kHz白黒GigE

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

レンズ

Lens Kowa LM6HC F1.8 f6mm 1"
Lens Kowa LM8HC F1.4 f8mm 1"
Lens Kowa LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1"
Lens Kowa LM25HC F1.4 f25mm 1"
Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1"
Lens Kowa LM50HC F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM75HC F1.8 f75mm 1"

トリガーケーブル 電源

Power Cable, HRS 6p/open, 10 m
I/O Cable, HRS 12p/open, 3 m
I/O Cable, HRS 12p/open, 10 m
Power Supply 12 V, HRS 6-pin
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Connector HRS 6 pin, female

データケーブル

Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m

フレームグラバー、アダプターカード、スイッチ

GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

レンズ付属品

C-mount for racer
F-mount for racer, Basler beat
M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for racer, Basler beat
M42x1-mount (FBD 16 mm) for racer, Basler beat
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for racer, Basler beat
M58x0.75-mount (FBD 20 mm) for racer, Basler beat

その他

Tripod Mount racer, Basler beat
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

ラインスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったラインスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
ラインスキャンカメラセレクタ

racer ラインスキャンカメラシリーズ

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。