L304k

L300シリーズ

Basler L300 L304k Line Scan Camera

Camera Linkインターフェースを搭載したBasler L304kカメラ。4kの解像度で7.20 kHzを実現。

 
水平/垂直解像度 4080 ピクセル x 3 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 10.0 µm x 10.0 µm
ラインレート 7.20 kHz
白黒/カラー 白黒
インターフェース Camera Link
ビデオ出力形式 Single 8 bit, Single 10 bit, dual 8 bit, dual 10 bit, or triple 8 bit
カメラリンククロック 20/40/60 MHz
露光制御
  • edge-controlled, level-controlled, or programmable
同期化
  • external trigger
  • free-run
デザイン box
ハウジング寸法(L x W x H) (mm単位) 41.3 x 71.0 x 71.0
ハウジング温度 0 °C - 50 °C
レンズマウント
  • F-mount
  • M58 x 0,75-mount
電源必要条件 12 VDC
消費電力(標準的) 8 W
重量(標準的) 300 g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • FCC
センサー供給者 ON Semiconductor
シャッター global shutter
センサーの種類 CCD
項目番号 103281
[ダウンロード]タブで、機械製図(CAD)を検索してくださいBasler L300 L304k Line Scan Camera - 寸法

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Marketing Notes

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
The Camera Configuration Tool Plus (CCT+) is designed for use with both the older and current generations of Basler Camera Link cameras, enabling users to change parameters via a serial connection.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under "Customer Service/Third Party".
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

ラインスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったラインスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
ラインスキャンカメラセレクタ
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。