Basler L300 line scan camera closeup view

L300シリーズ

卓越した色彩、コンパクトなハウジング、魅力的な価格設定

Basler L300カメラの特長は、非常に優れたコストパフォーマンス。白黒とカラーのパワフルなトリリニアCCDセンサーを採用しています。空間補正機能を備えるカラーモデルは卓越した画質を誇り、3 CCDカメラと比較するとそのコストパフォーマンスが際立ちます。

Basler L300シリーズには次のような特長があります。

  • 2kと4kの解像度
  • 最大9.2 kHzのラインレート
  • 非常に優れた色再現
  • 標準Camera Linkインターフェース
  • 徹底した品質テストにより一貫した高性能と信頼性を実現

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
The Camera Configuration Tool Plus (CCT+) is designed for use with both the older and current generations of Basler Camera Link cameras, enabling users to change parameters via a serial connection.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under "Customer Service/Third Party".
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

ラインスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったラインスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
ラインスキャンカメラセレクタ

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。