Microscopy ace 2.3 MP

Basler顕微鏡カメラ

Basler Microscopy Cameras Microscopy ace 2.3 MP PowerPack – Microscopy

Sony PREGIUS CMOSセンサー搭載Baslerの顕微鏡カメラaceは、解像度2.3 MPで82fpsを実現。

必要な構成機器がすべてセットになっており、システムの構築とカメラの取り付けが簡単にできるBasler顕微鏡用PowerPack。このPowerPackの中心的存在となるのがBasler顕微鏡カメラです。PowerPackについては、カメラ単体でのご注文は承っておりません。

 
解像度 2.3 MP
水平/垂直解像度 1920 ピクセル x 1200 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 5.86 µm x 5.86 µm
フレームレート 82 fps
白黒/カラー カラー
インターフェース USB 3.0
露光制御
  • automatic
  • manual
デザイン box
ダークノイズ(標準値) 6.83 e¯
ダイナミックレンジ(標準値) 73 dB
ゲイン Manual
顕微鏡用カメラアダプター
  • 1.20 ×
  • 1.00 ×
オペレーティングシステム
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit
センサーサイズ 1/1.2 inch
ハウジング寸法(L x W x H) (mm単位) 29.3 x 29.0 x 29.0
ハウジング温度 0 °C - 50 °C
レンズマウント
  • C-mount
消費電力(標準的) 3.7 W
重量(標準的) 80 g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision
センサー名 Sony PREGIUS
シャッター global shutter
センサーの種類 CMOS
項目番号 107223
Basler Microscopy Software Included in Your PowerPack
Included in your Basler PowerPack for Microscopy is the Basler Microscopy Software for camera control, image acquisition, processing and analysis. Camera and software are well-matched to ensure reliable performance. The easy installation as well as the intuitive user interface together with a comprehensive help tool for all features and functions makes your Basler PowerPack for Microscopy an ideal solution for monitoring, documentation and archiving in educational and routine research and industrial settings. Benefit from advanced professional software features, such as calibration, measurement, annotation and archiving. Hue, saturation, brightness, contrast, gamma and gain controls provide advanced image enhancement and color adjustment options, to achieve exceptional color reproduction. The software can be easily customized to best fit your workflow.
www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

カメラ検索

製品を検索

Basler顕微鏡用PowerPack

簡単であらゆる用途に対応可能な顕微鏡向けパッケージ!
詳細はこちら

ホワイトペーパー:顕微鏡検査

顕微鏡検査に適したデジタルカメラを見つけるには

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。