Basler顕微鏡カメラ

抜群の精度と信頼性を誇り、価格もお手頃な高性能カメラ
Basler Microscopy Cameras
詳細で再現可能な観察や、原料や生体試料に含まれる微細な構造物の識別・分析を行うには、いくつかの前提条件を満たす必要があります。
Basler顕微鏡用PowerPack には、必要な構成機器がすべてセットされており、システムの構築とカメラの取り付けが簡単にできるほか、カメラの制御や画像の取得、処理、分析、文書化を行うBasler顕微鏡ソフトウェア が付属しています。そして、このPowerPackの中心的存在となるのが、優れた色再現性と忠実性、広いダイナミックレンジで最高の画質をリアルタイムに実現するBaslerのデジタル顕微鏡カメラです。
信頼性と軽さを兼ね備えたBaslerの顕微鏡カメラpulse
Baslerの顕微鏡カメラpulseは、1.2MPから5MPの解像度に対応しており、標準インターフェースとしてUSB3.0が搭載されています。定評のあるアプティナ社製CMOSセンサーを使用することにより、標準光源を使用する幅広い顕微鏡用途において、正確で再現可能な画像をお届けします。pulseには以下のような特長があります。
  • 低コストで使用方法が簡単
  • USB 2.0との下位互換性があるのでどんなシステムにも柔軟に対応可能
  • 高いフレームレートを誇り、滑らかなライブ映像による試料の高速フォーカス、高速スクリーニングが可能
  • 最適な画像・色補正アルゴリズムにより、優れた色再現性とコントラストを実現
突出した性能を誇るソニー社製PREGIUSセンサーを搭載したBaslerの顕微鏡カメラace
Baslerの顕微鏡カメラaceには、最新のソニー社製CMOSセンサーIMXが搭載されています。最高解像度5.1MPで新次元の画質をお届けするBasler aceの顕微鏡モデルは、ライフサイエンス、診断、物質科学、技術工学、法医学など多くの分野における中程度から高難易度までの顕微鏡用途に理想的です。 aceには以下のような特長があります。
  • 突出したコストパフォーマンス
  • 優れた画質と光感度、広いダイナミックレンジ
  • 最大200fpsという非常に高いフレームレートを誇り、最高解像度でも滑らかなライブ映像による試料の高速フォーカス、高速スクリーニングが可能
  • 新たな画像・色補正アルゴリズムを搭載することにより、突出した色再現性を有するほか、高い精度と信頼性でリアルな画質を実現
カメラモデル 水平/垂直解像度 センサー フレームレート 白黒/カラー インターフェース
Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 x 1024 ON Semiconductor 145 fps カラー USB 3.0
Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 x 1024 ON Semiconductor 200 fps 白黒 USB 3.0
Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 x 1024 Sony PREGIUS 48 fps カラー USB 3.0
Microscopy ace 2.3 MP 1920 x 1200 Sony PREGIUS 82 fps カラー USB 3.0
Microscopy ace 3.2 MP 2048 x 1536 Sony PREGIUS 55 fps カラー USB 3.0
Microscopy ace 5.1 MP 2448 x 2048 Sony PREGIUS 35 fps カラー USB 3.0
Microscopy pulse 1.2 MP 1280 x 960 Aptina 54 fps カラー USB 3.0
Microscopy pulse 2.0 MP 1920 x 1080 Aptina 30 fps カラー USB 3.0
Microscopy pulse 3.3 MP 2048 x 1584 20 fps カラー USB 3.0
Microscopy pulse 5.0 MP 2592 x 1944 Aptina 14 fps カラー USB 3.0
Basler Microscopy Software Included in Your PowerPack
Included in your Basler PowerPack for Microscopy is the Basler Microscopy Software for camera control, image acquisition, processing and analysis. Camera and software are well-matched to ensure reliable performance. The easy installation as well as the intuitive user interface together with a comprehensive help tool for all features and functions makes your Basler PowerPack for Microscopy an ideal solution for monitoring, documentation and archiving in educational and routine research and industrial settings. Benefit from advanced professional software features, such as calibration, measurement, annotation and archiving. Hue, saturation, brightness, contrast, gamma and gain controls provide advanced image enhancement and color adjustment options, to achieve exceptional color reproduction. The software can be easily customized to best fit your workflow.
www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

カメラ検索

製品を検索

Basler顕微鏡用PowerPack

簡単であらゆる用途に対応可能な顕微鏡向けパッケージ!
詳細はこちら

ホワイトペーパー:顕微鏡検査

顕微鏡検査に適したデジタルカメラを見つけるには

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。