scA1390-17fc

scoutシリーズ

Basler scout scA1390-17fc Area Scan Camera

Sony ICX267 CCDセンサーを搭載したBasler scA1390-17fc FireWireカメラは、1.4 MPの解像度で毎秒17フレームを提供します。

 
水平/垂直解像度 1390 ピクセル x 1038 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 4.65 µm x 4.65 µm
フレームレート 17 fps
白黒/カラー カラー
インターフェース FireWire-b
ビデオ出力形式 Mono 8, Bayer BG 8, Bayer BG 16, Bayer BG 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
ピクセルビット深度 12 bits
露光制御
  • programmable via the 1394 bus
同期化
  • external trigger
  • via the 1394 bus
  • free-run
デザイン box
ハウジング寸法(L x W x H) (mm単位) 73.7 x 44.0 x 29.0
ハウジング温度 0 °C - 50 °C
レンズマウント
  • C-mount
デジタル入力 2
デジタル出力 4
電源必要条件 8-36 VDC
消費電力(標準的) 2.75 W
重量(標準的) 160 g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • FCC
  • DCAM
センサー供給者 Sony
センサー名 ICX267
シャッター global shutter
センサー寸法(光学寸法) 1/2 inch
センサーの種類 CCD
センサー寸法(mm) 6.47 mm x 4.84 mm
項目番号 103965
[ダウンロード]タブで、機械製図(CAD)を検索してくださいBasler scout scA1390-17fc Area Scan Camera - 寸法

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

エリアスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったエリアスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
エリアスキャンカメラセレクタ
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。