Basler scout

scoutシリーズ

世界中で実績が証明している、多目的の60を超えるモデル
scoutモデルの幅広い品揃えにより、お客様のアプリケーションに適切なカメラを、確実にすばやく見つけることができます。 このファミリーは、選択した最高のSony CCDセンサーに基づいており、多種多様の解像度と速度を提供し、傑出した画像品質を実現します。 当社では、 Aptina製高性能CMOS センサーを搭載したモデルも、提供しています。 このカメラは、さまざまなハウジングオプションでご利用いただくことができ、コストおよびスペースの要件に関して最大のフレキシビリティを提供いたします。

Basler scoutファミリーの利点には、以下があります。
  • VGAから2 MPまでの解像度
  • 最大取り込み速度120 fps
  • 標準GigEおよびFireWire-bインターフェース
  • Cマウントレンズアダプター付きで入手可能
  • 小型で頑丈なハウジングによる簡単な統合
  • 完全に品質テストおよびキャリブレーションされており、一貫して高性能および高信頼度
カメラモデル水平/垂直解像度センサーフレームレート白黒/カラーインターフェース
scA1300-32gc1294 x 964ICX44532 fpsカラーGigE
scA1300-32gm1296 x 966ICX44532 fps白黒GigE
scA1390-17gc1390 x 1038ICX26717 fpsカラーGigE
scA1390-17gm1392 x 1040ICX26717 fps白黒GigE
scA1400-17gc1390 x 1038ICX28517 fpsカラーGigE
scA1400-17gm1392 x 1040ICX28517 fps白黒GigE
scA1400-30gc1390 x 1038ICX28530 fpsカラーGigE
scA1400-30gm1392 x 1040ICX28530 fps白黒GigE
scA1600-14gc1624 x 1234ICX27414 fpsカラーGigE
scA1600-14gm1626 x 1236ICX27414 fps白黒GigE
scA1600-28gc1624 x 1234ICX27428 fpsカラーGigE
scA1600-28gm1626 x 1236ICX27428 fps白黒GigE
scA640-120gc658 x 492ICX618122 fpsカラーGigE
scA640-120gm659 x 494ICX618122 fps白黒GigE
scA640-70gc658 x 492ICX42470 fpsカラーGigE
scA640-70gm659 x 494ICX42470 fps白黒GigE
scA640-74gc658 x 492ICX41479 fpsカラーGigE
scA640-74gm659 x 494ICX41479 fps白黒GigE
scA750-60gc750 x 480MT9V02264 fpsカラーGigE
scA750-60gm752 x 480MT9V02264 fps白黒GigE
scA780-54gc780 x 580ICX41555 fpsカラーGigE
scA780-54gm782 x 582ICX41555 fps白黒GigE
カメラモデル水平/垂直解像度センサーフレームレート白黒/カラーインターフェース
scA1000-30fc1032 x 778ICX20430 fpsカラーFireWire-b
scA1000-30fm1034 x 779ICX20430 fps白黒FireWire-b
scA1300-32fc1294 x 964ICX44532 fpsカラーFireWire-b
scA1300-32fm1296 x 966ICX44532 fps白黒FireWire-b
scA1390-17fc1390 x 1038ICX26717 fpsカラーFireWire-b
scA1390-17fm1392 x 1040ICX26717 fps白黒FireWire-b
scA1400-30fc1390 x 1038ICX28530 fpsカラーFireWire-b
scA1400-30fm1392 x 1040ICX28530 fps白黒FireWire-b
scA1600-14fc1624 x 1234ICX27414 fpsカラーFireWire-b
scA1600-14fm1628 x 1236ICX27414 fps白黒FireWire-b
scA1600-28fc1624 x 1230ICX27428 fpsカラーFireWire-b
scA1600-28fm1628 x 1236ICX27428 fps白黒FireWire-b
scA640-120fc658 x 492ICX618120 fpsカラーFireWire-b
scA640-120fm659 x 494ICX618122 fps白黒FireWire-b
scA640-70fc658 x 492ICX42471 fpsカラーFireWire-b
scA640-70fm659 x 494ICX42471 fps白黒FireWire-b
scA640-74fc658 x 492ICX41474 fpsカラーFireWire-b
scA640-74fm659 x 494ICX41474 fps白黒FireWire-b
scA750-60fc750 x 480MT9V02264 fpsカラーFireWire-b
scA750-60fm752 x 480MT9V02264 fps白黒FireWire-b
scA780-54fc780 x 580ICX41554 fpsカラーFireWire-b
scA780-54fm782 x 582ICX41558 fps白黒FireWire-b

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

レンズ

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

トリガーケーブル 電源

Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m
Power-I/O Cable, PLC, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power- I/O Cable PLC, HRS 12p/open, twisted, 20 m
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m
Power Supply 12 V, HRS 12-pin
Connector HRS 12 pin, female

データケーブル

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m

フレームグラバー、アダプターカード、スイッチ

GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

ハウジングおよびハウジング付属品

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

レンズ付属品

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Set of spare screws for Basler Lenses
Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

その他

Tripod Mount scout
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

エリアスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったエリアスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
エリアスキャンカメラセレクタ

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。