強力な機能

Basler pulseカメラには、人間の目と機械の目の両方に適した画質を実現する補正機能が搭載されています。
その仕組みについて、最新のマーケティングノートを是非ご覧ください。

マーケティングノートを読む

pulseシリーズ

上質なデザインのコンパクト軽量カメラ

信頼のBaslerクオリティと洗練されたデザインのBasler pulseが登場。幅広い画像用途のニーズを満たすべく開発されました。

pulse シリーズでまず目を引くのは、なんといってもそのシャープで堅牢なメタルハウジング。三脚アダプターとともに、C/Sマウントへの変換が容易なCSマウン トを採用しています。USB3 Vision準拠のプラグアンドプレイインターフェースで、安定性が高く、消費電力もごくわずか。システム統合が容易になるだけでなく、アナログからデジ タルへの切り替えも可能となる、非常にコンパクトなソリューションなのです。

新世代CMOSセンサー技術搭載のpulseシリーズは、グローバルシャッターとローリングシャッターのラインナップがございます。ありのままの色鮮やかな画像かライブ映像――お客様にとって理想的な選択が可能です。

Basler pulseは、以下をはじめとする多くの用途に最適です。

  • 各種顕微鏡(教育用顕微鏡、ルーチン顕微鏡、科学用顕微鏡など)
  • 研究ラボ用科学機器、診断機器およびオートメーション
  • 眼科
  • 皮膚科
  • 診断時の患者の位置制御、遠隔医療
  • 国境管理、出入管理
  • 人物認証、人数計測および追跡
  • 自動車ナンバープレート自動認識(ALPR)
  • ホイールアライメント

Basler pulseファミリーには以下のような特長があります。

  • 上質なメタルハウジングとシャープなデザイン
  • 最大60 fps、グローバルシャッター / ローリングシャッター
  • 1.2MPから5MPまでの解像度
  • 1.3Wという低消費電力と、USB3 Vision技術によるワンケーブルソリューション
  • 三脚アダプターとCSマウント、オプションでC/Sマウントアダプターを装備
  • 60gを切る軽量性と、奥行き38.8mm x 縦28.2mmのコンパクト性
  • 長期供給と卓越したコストパフォーマンス
カメラモデル 水平/垂直解像度 センサー フレームレート 白黒/カラー インターフェース
puA1280-54uc 1280 x 960 AR0134 54 fps カラー USB 3.0
puA1280-54um 1280 x 960 AR0134 54 fps 白黒 USB 3.0
puA1600-60uc 1600 x 1200 EV76C570 60 fps カラー USB 3.0
puA1600-60um 1600 x 1200 EV76C570 60 fps 白黒 USB 3.0
puA1920-30uc 1920 x 1080 MT9P031 30 fps カラー USB 3.0
puA1920-30um 1920 x 1080 MT9P031 30 fps 白黒 USB 3.0
puA2500-14uc 2592 x 1944 MT9P031 14 fps カラー USB 3.0
puA2500-14um 2592 x 1944 MT9P031 14 fps 白黒 USB 3.0

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

レンズ

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

データケーブル

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

フレームグラバー、アダプターカード、スイッチ

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

レンズ付属品

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

その他

Camera Bracket: 360 / 90
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

エリアスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったエリアスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
エリアスキャンカメラセレクタ

PGI紹介ビデオ

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。