daA1600-60bm

Basler dartシリーズ

Basler dart daA1600-60bm Area Scan Camera

e2V社製CMOSセンサーEV76C570を搭載したBaslerのBCON対応カメラdaA1600-60bm。最大フレームレート60fpsで2MPの解像度を実現します。

 
利用可能
水平/垂直解像度 1600 ピクセル x 1200 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 4.5 µm x 4.5 µm
フレームレート 60 fps
白黒/カラー 白黒
インターフェース BCON
ビデオ出力形式 Mono 8/12, YUV 4:2:2 Packed (YCbCr 422), Bayer 8/12, RGB 8
ピクセルビット深度 8, 12 bits
露光制御
  • programmable via the camera API
同期化
  • external trigger
  • free-run
デザイン board level
オペレーティングシステム
  • Linux
ハウジング寸法(L x W x H) (mm単位) 5.9 x 27.0 x 27.0
ハウジング温度 0 °C - 50 °C
レンズマウント
  • CS-mount
  • S-mount
  • without-mount
デジタル入力 1 LVDS Input
デジタル出力 2 Outputs encoded with serial
汎用I/O 1, 2
電源必要条件 Via Basler LVDS interface
消費電力(標準的) 1.3 W
重量(標準的) 15 g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • FCC
センサー供給者 e2v
センサー名 EV76C570
シャッター global shutter
センサー寸法(光学寸法) 1/1.8 inch
センサーの種類 CMOS
センサー寸法(mm) 7.20 mm x 5.40 mm
項目番号 No-Mount: 107110, CS-Mount: 107111, S-Mount: 107112
Physical Interface and I / O Control
  • LineSource Signals: UserOutput
  • Debouncer
  • Minimum Output Pulse Width
  • IO Signals: Exposure Active Signal
  • IO Signals: UserOutput
Image Acquisition Control
  • FrameStartTrigger
  • Triggered by Software
  • Triggered by IO
  • Acquisition Status
Standard Features
  • Gain[All]
  • GainAuto
  • BlackLevel[All]
  • Digital Shift
  • Region of Interest
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Gamma
  • ExposureAuto
  • AutoFunctionProfile
  • Test Images
  • Adjustable Gain All
  • Automatic Gain Control
  • Adjustable Black Level All
  • Gamma Correction (User)
  • Exposure Control via API
  • Automatic Exposure Control
Miscellaneous
  • Device Information
  • UserSets
  • UserDefinedValue
  • Device Information Parameters
  • Configuration Sets
Color Creation and Enhancement
  • Backlight Compensation
  • Anti-Flicker
  • Contrast Enhancement
Chunks and Event Reporting
  • Exposure Time
Pixel Formats
  • Mono8
  • Mono12
[ダウンロード]タブで、機械製図(CAD)を検索してくださいBasler dart daA1600-60bm Area Scan Camera - 寸法

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら

Basler dart hits the bullseye

PGI紹介ビデオ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。