Basler dartシリーズ

高い柔軟性を実現するコンパクトなボードレベルカメラ、USB3 Vision対応モデルとLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルをご用意
幅広いマシンビジョン用途に対応し、あらゆる設計要件を満たすBaslerのボードレベルカメラdartは、省スペースなだけでなく、重量や消費電力、熱の発生に対する厳しい要件もクリアしています。最新の技術と高いコストパフォーマンス、そしてBaslerが誇る品質と信頼性をお約束。14,900円からというお手頃な価格でシステムコストを大幅に削減します。
全モデルにおいてSマウント、CSマウント、ベアボードの3種類のマウントタイプをお選びいただけます。マウントの柔軟性が高いため、価格が安いSマウントレンズなど様々なレンズをご使用いただけます。さらに、dartシリーズは、シングルボードカメラとして新たなスタンダードを打ち立てる27mm×27mmというコンパクトさを実現しています。
Basler dartシリーズは、2種類の便利で使いやすいインターフェースに対応しています。 USB3 Vision規格対応モデルは、取り付けが簡単なほか、便利なプラグアンドプレイ機能、最高速度350MB/秒でセンサーの性能を最大限に引き出す安全なデータ転送など、あらゆるメリットをお届けします。
一方、Baslerが新たに開発したLVDS対応インターフェースBCONを搭載したモデルは、高い柔軟性を特徴としています。取り付け作業を最大限まで簡易化することで、次世代の画像処理を可能にするだけでなく、最適なフロントエンドとマシンビジョンシステムを実現するBCONは、コストを意識した組み込みシステムに理想的です。 詳細については、baslerweb.com/BCONでご覧いただけます。
Basler dartシリーズの特長:
  • ベアボード、Sマウント、CSマウントの3種類のマウントをお選びいただけるボードレベルカメラ
  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)、Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 1.2~5MPの解像度に対応、最大フレームレート60fpsを誇る人気のアプティナ社製CMOSセンサーとe2V社製CMOSセンサーを採用
  • Baslerが独自に開発したカメラ内蔵型画像補正機能PGIを搭載
  • ケーブル1本で使用可能なプラグアンドプレイ機能付きUSB 3.0インターフェースに対応
  • 組み込みシステムに関する厳しい要件も満たすBaslerのLVDS対応インターフェースBCONを搭載
  • Baslerの強力ツールpylon Camera Software Suite を無料でセット
  • 長い耐用年数と業界で定評のある信頼性
  • 14,900円からという最高のコストパフォーマンスで全体コストを削減
カメラモデル水平/垂直解像度センサーフレームレート白黒/カラーインターフェース
daA1280-54uc1280 x 960AR013454 fpsカラーUSB 3.0
daA1280-54um1280 x 960AR013454 fps白黒USB 3.0
daA1600-60uc1600 x 1200EV76C57060 fpsカラーUSB 3.0
daA1600-60um1600 x 1200EV76C57060 fps白黒USB 3.0
daA1920-15um1920 x 1080MT9P03115 fps白黒USB 3.0
daA1920-30uc1920 x 1080MT9P03130 fpsカラーUSB 3.0
daA1920-30um1920 x 1080MT9P03130 fps白黒USB 3.0
daA2500-14uc2592 x 1944MT9P03114 fpsカラーUSB 3.0
daA2500-14um2592 x 1944MT9P03114 fps白黒USB 3.0
カメラモデル水平/垂直解像度センサーフレームレート白黒/カラーインターフェース
daA1280-54bc1280 x 960AR013454 fpsカラーBCON
daA1280-54bm1280 x 960AR013454 fps白黒BCON
daA1600-60bc1600 x 1200EV76C57060 fpsカラーBCON
daA1600-60bm1600 x 1200EV76C57060 fps白黒BCON
daA2500-14bc2592 x 1944MT9P03114 fpsカラーBCON
daA2500-14bm2592 x 1944MT9P03114 fps白黒BCON

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

レンズ

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Evetar M13B02118IRR1 F1.8 f2.1mm 1/3"
Lens Evetar M13B02118W F1.8 f2.1mm 1/3"
Lens Evetar M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3"
Lens Evetar M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3"
Lens Evetar M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3"
Lens Evetar M13B03618W F1.8 f3.6mm 1/3"
Lens Evetar M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3"
Lens Evetar M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3"
Lens Evetar M13B0618IR F1.8 f6mm 1/3"
Lens Evetar M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3"
Lens Evetar M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3"
Lens Evetar M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3"
Lens Evetar M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3"
Lens Evetar M13B1218WR1 F1.8 f12mm 1/3"
Lens Evetar M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3"
Lens Evetar M13B1618WR1 F1.8 f16mm 1/3"
Lens Evetar M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"
Lens Evetar M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"
Lens Evetar M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
Lens Evetar M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"
Lens Evetar M12B0816IR F1.6 f8mm 1/2"
Lens Evetar M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
Lens Evetar M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2"
Lens Evetar M12B1216W F1.6 f12mm 1/2"
Lens Evetar M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

トリガーケーブル 電源

dart I/O board starter kit
dart I/O boards (5 pieces)
dart I/O adapter board mounting kit

データケーブル

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

フレームグラバー、アダプターカード、スイッチ

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

レンズ付属品

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら

Basler dart hits the bullseye

PGI紹介ビデオ

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。