Basler beat

Basler beatシリーズ

CMOSの優れた画質と定評のある設計

高速性と高品質: Basler beat高解像度カメラは、超高感度の次世代 CMOSISセンサーCMV12000によってその両方を提供します。画質は従来のCMOSセンサーが提供する画質を凌駕しており、CCDセンサーカメラの画質と引けを取りません。
Basler beatカメラは、先進的なスキャン技術とグローバルシャッター技術により、12メガピクセルの完全解像度で白黒モデルとカラーモデルを取り揃えています。高い画像取得速度と、高解像度でも優れた画質を提供する性能は、この高性能カメラファミリーを選ぶ上で説得力ある根拠となっています。

Basler beatファミリーの利点は以下の通りです:
  • 12メガピクセルの高解像度センサー
  • 毎秒62フレーム以上のフレームレート
  • 組み込みが簡単なコンパクトで頑丈なハウジング
  • 最新のビジョン業界規格に適合
  • 現場での実績があるBasler pylon Camera Software Suite
  • 非常に魅力的な価格/性能比
  • Camera Linkによる最大グラバー速度を実現する広帯域接続と、すべての一般的なフレームグラバとの互換性
  • 完全な100%品質検査とキャリブレーションの実施による一貫した性能と信頼性の提供

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

カメラ検索

製品を検索

エリアスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったエリアスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
エリアスキャンカメラセレクタ

ニュース

アクセサリー

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。