avA1000-100gc

aviatorシリーズ

Basler aviator avA1000-100gc Area Scan Camera

KAI-1050 CCDセンサーを搭載したBasler avA1000-100gc GigEカメラは、1 MPの解像度で毎秒101フレームを提供します。

 
水平/垂直解像度 1024 ピクセル x 1024 ピクセル
水平/垂直ピクセルサイズ 5.5 µm x 5.5 µm
フレームレート 101 fps
白黒/カラー カラー
インターフェース GigE
ビデオ出力形式 Mono 8, Bayer GB 8, Bayer GB 12, Bayer GB 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
ピクセルビット深度 12 bits
露光制御
  • programmable via the camera API
  • external trigger signal
同期化
  • external trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
デザイン box
ハウジング寸法(L x W x H) (mm単位) 40.7 x 62.0 x 62.0
ハウジング温度 0 °C - 50 °C
レンズマウント
  • C-mount
デジタル入力 2
デジタル出力 4
電源必要条件 12 VDC
消費電力(標準的) 5.0 W
重量(標準的) 300 g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
センサー供給者 ON Semiconductor
センサー名 KAI-1050
シャッター global shutter
センサー寸法(光学寸法) 1/2 inch
センサーの種類 CCD
センサー寸法(mm) 5.63 mm x 5.63 mm
項目番号 105572
[ダウンロード]タブで、機械製図(CAD)を検索してくださいBasler aviator avA1000-100gc Area Scan Camera - 寸法

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

レンズ

Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

トリガーケーブル 電源

Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m
Power-I/O Cable, PLC, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power- I/O Cable PLC, HRS 12p/open, twisted, 20 m
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m
Power Supply 12 V, HRS 12-pin
Connector HRS 12 pin, female

データケーブル

Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m

フレームグラバー、アダプターカード、スイッチ

GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

ハウジングおよびハウジング付属品

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

レンズ付属品

Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

その他

Tripod Mount aviator, runner, sprint
Camera Bracket: 360 / 90

カメラ検索

製品を検索

エリアスキャンカメラセレクタ

条件を入力し、あなたのニーズに合ったエリアスキャンカメラモデルを見つけて下さい。
エリアスキャンカメラセレクタ
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。