Video on the Basler ToF Camera

Our video will show you the benefits of the Basler ToF Camera as well as the camera's key features and its most suitable applications.

Watch the video now

Basler Time-of-Flightカメラ

3D技術でシステムコストを削減
パルス式Time-of-Flight(ToF)方式を利用して撮影を行う産業用3DカメラであるBasler Time-of-Flight(ToF)カメラは、近赤外線(850nm)に対応したハイパワーな8つのLEDを備えており、範囲マップ、強度マップ、信頼性マップから構成される多視点画像を作成することにより、1回の撮影で2Dデータと3Dデータを同時に 取得します。
高解像度(VGA)・高機能を魅力的な価格で実現したBasler Time-of-Flight(ToF)カメラは、その優れたコストパフォーマンスで市場における異質の存在として、競合他社のカメラと大きく差別化を図った製品となっています。
当社のカメラは、ロボット工学、産業オートメーション、物流、医療・ライフサイエンスなどの幅広い用途のほか、「スマートファクトリー」に関する多くの分野にも最適です。

ToFカメラの仕組み
ToFカメラでは、光が光源から対象物に到達し、カメラに戻ってくるまでに必要な時間を計測します。距離が遠いほど、かかる時間も長くなります。この原理を利用して、光源と画像取得を同期させることで、取得した画像データから距離データを算出することが出来るのです。
 
Basler ToFカメラの概要
  • 解像度:640×480(NIR)
  • フレームレート:20fps
  • 撮影範囲:0~13m
  • 精度:±1cm(使用環境により異なる場合があります)
  • インターフェース:Gigabi Ethernet、GigE Vision、GenICam対応
  • レンズ:57°h×43°v
  • ソフトウェア:Windows、Linux対応
  • 取り付けが簡単で使いやすい
  • システムコストを削減
カメラモデル水平/垂直解像度センサーフレームレートインターフェース
ToF640-20gm_850nm640 x 480Panasonic20 fpsGigE
ToF Software
At the "Downloads" tab, you can download the Basler ToF software for free. The ToF software is available for both Windows as well as for x86-based Linux systems. In addition to the GigE Vision drivers the software package contains the Basler pylon Viewer, which can be used to configure the ToF camera and adjust the settings to your specific needs. The Basler ToF software is based on the GenICam standard and allows access to the camera via the standardized interface GenTL. A comprehensive collection of C ++ and C # sample code demonstrates how to integrate the camera into your application. Please find more information on the ToF software and the respective versions in the release notes.
www.baslerweb.com/tof-software

Time-of-Flightカメラに関するホワイトペーパー

こちらではTime-of-Flightカメラに関する詳細情報がご覧いただけます。

詳細はこちら

ホワイトペーパー - 3Dテクノロジ

White Paper 3D Technologies
2Dカメラと3Dカメラの正しい選び方と用途に合った3D技術とは?

詳細はこちら

ToF FAQ

Find answers to the most frequently asked questions concerning the Basler ToF Camera.
Go to ToF FAQ

Basler ToFカメラの精度データ

ToF Data
Basler ToFカメラの精度データの詳細はこちら

ダウンロード

アクセサリー