USB 3.0 accessories

安定したUSB 3.0搭載システムのためのアクセサリー

ご要望に合ったアクセサリーをご紹介します

画像処理システムを構築する際には、カメラだけでなく、レンズや光源も準備しなければなりません。また、安定したビジョンシステムには、データ転送用を行うアクセサリーも必要になります。
アクセサリーを選ぶ際には、お使いのUSB 3.0対応カメラと同等の性能を持つものを選ぶ必要があります。民生用途向けのUSB 3.0対応アクセサリーは、マシンビジョンのような要件の厳しい用途向けに開発されていないため、価格が安いとはいえ、十分な結果は得られません。

Baslerがお届けするUSB 3.0対応アクセサリー

Baslerカメラとの最適な互換性を確保し、最高の性能を発揮するため、Baslerではケーブルホストアダプター、ハブなどのUSB 3.0対応アクセサリーに対して検査を実施しています。検査済みのBaslerアクセサリーを使用することで、システム全体を通じて最高の安定性と信頼性を実現できます。

BaslerのUSB 3.0対応カメラace

当社では、USB 3.0対応アクセサリーとして、ケーブル、PCI Expressカード、USB 3.0ハブなど幅広いラインナップを取り揃えており、ケーブルについては、USB3 Vision規格に準拠したねじ込み式ケーブルもご用意しています。ケーブルを移動したり、曲げたりする必要がある場合は、 ケーブルドラッグチェーン対応のものが必要です。Baslerでは、8m以下の長さのパッシブケーブルから データ転送用光ファイバーが一体となった20mのスクリュー式ハイブリッドケーブルに至るまで、ケーブルに試験と認定を行ったうえで、 Baslerブランドのアクセサリー製品として販売しています。

4つの独立したデータ転送用USB 3.0ポートを持つUSB 3.0 PCI-Express カード

オンボードのUSB 3.0接続がない場合は、PCI Expressカードも必要です。使用可能な帯域幅を最大限まで活用するために、Baslerでは最低でもPCIe 2.0/2.1に対応したマザーボードを使用することをおすすめしています(1レーン当たり最大で500MB/秒の帯域幅を実現)。 また、複数のカメラを使用する用途については、必要な帯域幅を確保するために複数のホストコントローラーとレーンを持つカードが必要になります。

4つポートを持つUSB 3.0ハブ

このほか、当社の製品ラインナップには、4つ以上のカメラを使用する用途向けに4つのポートを持つUSB 3.0ハブもご用意しており、カメラとホストの安定した接続を実現できます。システム設計の際には、1つのポートに4つのカメラを接続して使用すると、それぞれのカメラの帯域幅が制限されてしまう点にご注意ください。

お問い合わせ

USB 3.0対応アクセサリーに関してご不明点がある場合やご希望の用途に合ったUSB 3.0対応カメラをお探しの場合は、こちらからお問い合わせください。
*
*
*
*
*
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。