Lens Evetar N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 8 mm and fixed iris of F1.8. With IR-cut filter.

It is a 1/1.8" lens with low distortion suitable for color cameras.

項目番号: 2000036389
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Evetar
レンズマウント: S
センサーの寸法: 1/1.8"
レンズの最小焦点距離: 8 mm
絞り値: F1.8
アイリス: fixed iris
撮影距離: 200 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。