Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1"

1 inch C-mount lens with a fixel focal length of 50mm and F-stop settings from F1.4-F16.

The price effective C-mount lens with it’s minimum object distance of 0.5m are ideally suited for your machine vision applications. Because of the maximum image circle of 1” the lens series fits perfectly ace cameras with PYHTON 5000 sensors from ON Semiconductor and CMOSIS CMV4000 sensors.

利用可能: now
項目番号: 2200000102
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Other
レンズマウント: C
センサーの寸法: 1"
レンズの最小焦点距離: 50 mm
絞り値: F1.4 - F16
アイリス: manual iris
撮影距離: 500 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。