Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"

Ricoh C-mount lens with a fixed focal length of 16 mm and an iris range of F1.4 - F16.

This well-balanced 2/3" lens is a good fit for standard machine vision applications.
In combination with sensors CMV 2000, IMX 249 and IMX 174 increased vignetting can occur depending on the characteristics of the application.
 
Former Pentax designation: C31634KP - C1614-M (KP)

項目番号: 2000030497
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Ricoh
レンズマウント: C
センサーの寸法: 2/3"
レンズの最小焦点距離: 16 mm
絞り値: F1.4
アイリス: manual iris
撮影距離: 250 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。