Lens Evetar M13B1218WR1 F1.8 f12mm 1/3"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 12 mm and fixed iris of F1.8. With IR-cut filter.

It is a 1/3" lens suitable for color cameras.

項目番号: 2000035182
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Evetar
レンズマウント: S
センサーの寸法: 1/3"
レンズの最小焦点距離: 12 mm
絞り値: F1.8
アイリス: fixed iris
撮影距離: 200 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。