Lens Evetar M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 3.6 mm and fixed iris of F1.8. Without IR-cut filter.

It is a 1/3" lens suitable for monochrome cameras.

項目番号: 2000035614
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Evetar
レンズマウント: S
センサーの寸法: 1/3"
レンズの最小焦点距離: 3.6 mm
絞り値: F1.8
アイリス: fixed iris
撮影距離: 200 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。