Lens Evetar M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 2.8 mm and fixed iris of F2.0. Without IR-cut filter.

It is a 1/3" lens suitable for monochrome cameras.

項目番号: 2000035611
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Evetar
レンズマウント: S
センサーの寸法: 1/3"
レンズの最小焦点距離: 2.8 mm
絞り値: F2.0
アイリス: fixed iris
撮影距離: 100 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。