Lens Evetar M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 16 mm and fixed iris of F1.6. Without IR-cut filter.

It is a 1/2" lens suitable for monochrome cameras.

項目番号: 2000035193
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Evetar
レンズマウント: S
センサーの寸法: 1/2"
レンズの最小焦点距離: 16 mm
絞り値: F1.6
アイリス: fixed iris
撮影距離: 200 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。