Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"

Edmund Optics C-mount lens with a fixed focal length of 35 mm and an iris range of F1.7 - F22.

This high-end 2/3" lens is suitable for demanding machine vision applications with short working distances.

In combination with sensors CMV 2000, IMX 249 and IMX 174 increased vignetting can occur depending on the characteristics of the application.

項目番号: 2000035069
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Edmund Optics
レンズマウント: C
センサーの寸法: 2/3"
レンズの最小焦点距離: 35 mm
絞り値: F1.7 - F22
アイリス: manual iris
撮影距離: 165 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。