Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"

Computar C-mount lens with a fixed focal length of 75 mm and an iris range of F2.8 - F16.

This 2/3" lens is suitable for less sophisticated applications with long working distances (> 50 cm).

In combination with sensors CMV 2000, IMX 249 and IMX 174 increased vignetting can occur depending on the characteristics of the application.

項目番号: 2000034703
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Computar
レンズマウント: C
センサーの寸法: 2/3"
レンズの最小焦点距離: 75 mm
絞り値: F2.8 - F16
アイリス: manual iris
撮影距離: 300 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。