Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"

Computar C-mount lens with a fixed focal length of 8 mm and an iris range of F1.4 - F16.

This 2/3" lens is suitable for less sophisticated applications with long working distances (> 50 cm).
In combination with sensors CMV 2000, IMX 249 and IMX 174 increased vignetting can occur depending on the characteristics of the application.

項目番号: 2000034697
付属品の種類: Lenses
レンズの製造会社: Computar
レンズマウント: C
センサーの寸法: 2/3"
レンズの最小焦点距離: 8 mm
絞り値: F1.4 - F16
アイリス: manual iris
撮影距離: 100 mm

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。