Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin

The 24V power supply is used for voltage supply to the Basler ToF camera.

The cable connecting to the camera is 1.5 meter long and comes with a Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S) plug.

項目番号: 2000036175
付属品の種類: IOs / Power
ケーブルの長さ: 1.50 m
プラグの種類: Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S)
電源必要条件: 100-240 VAC
消費電力(標準的): 40W

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。