Power Supply 12 V, HRS 6-pin

ace GigE、aviator、sprint、runner、racer向け電源供給用12V電池パック(2mのコード付属)。

電源供給に12V電池パック、ケーブル端子にヒロセ電機社製6ピン(HR 10A-7P-6S)プラグを使用しています。ace GigE、aviator、sprint、runner、racerに最適。2mのコードが付属しています。

備考:別途低電力デバイスケーブル(2000032443)が必要です。

項目番号: 2000031201
付属品の種類: IOs / Power
ケーブルの長さ: 2.00 m
プラグの種類: Hirose 6-pin (HR 10A-7P-6S)
電源必要条件: 100-240 V
インターフェース: GigE, Camera Link, Ethernet

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。