Aigis Housing HS9480 with Pole Mount

 

-          Very Small Size

-          with Pole Mount

-          Indoor and Outdoor Installation

-          IP65 rated Protection

 

The HS9480 indoor/outdoor housing offers a smooth, sleek look that complements any environment. For quick installation or service, simply remove the two captive screws and slide off the cover to fully expose the camera and lens. This allows access to all camera and lens controls when the camera is in its mounted position. No heater or fan is needed inside the housing to maintain the camera within the specified temperature range!

 

利用可能: LTB 28. Feb 2017
項目番号: 2000030765
付属品の種類: Housings
ハウジング寸法(L x W x H) (インチ単位): 10.9 x 4.2 x 3.8
ハウジング温度: 14 to 113 F°

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。