Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m

USB 3.0 cable for Basler dart and pulse cameras.

Type Micro B connector (90° angled) for the camera and type A connector for the host adapter.

項目番号: 2000035891
付属品の種類: Data Cables
ケーブルの種類: USB 3.0
ケーブルの長さ: 1 m
コネクター(カメラ側): USB 3.0 Micro B, 90 angled
コネクター(ホスト側): USB 3.0 A
インターフェース: USB 3.0

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。