Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 m

USB 3.0 cables with type Micro B screw lock connector for the camera and type A connector for the host Adapter.

This USB 3.0 cable is not compatible with Basler cameras with the following sensors: IMX, PYTHON 2000 and PYTHON 5000 from ON Semiconductor, CMOSIS.

項目番号: 2000034891
付属品の種類: Data Cables
ケーブルの種類: USB 3.0
ケーブルの長さ: 8 m
コネクター(カメラ側): USB 3.0 Micro B with screw lock
コネクター(ホスト側): USB 3.0 A
インターフェース: USB 3.0

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。