Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m

USB 3.0 cables with type Micro B connector for the camera and type A connector for the host adapter.

項目番号: 2000035315
付属品の種類: Data Cables
ケーブルの種類: USB 3.0
ケーブルの長さ: 3 m
コネクター(カメラ側): USB 3.0 Micro B
コネクター(ホスト側): USB 3.0 A
インターフェース: USB 3.0

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。