USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC+ Gen2, x1, 2 Ports

独立したデータ転送が可能なUSB 3.0ポートが2つ(または)付属しているUSB 3.0 PCI-Expressカード。高帯域幅でのUSB 3.0カメラの使用に最適。

独立したデータ転送が可能なUSB 3.0ポートが2つ(または4つ)付属しているUSB 3.0 PCI-Expressカードです。5 Gbit/秒の最大転送速度で、USB 3.0カメラを高帯域幅で利用できます。

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

カメラ検索

製品を検索

Baslerオリジナルレンズ

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。