Baslerオリジナルレンズ

  • BaslerオリジナルレンズはBasler専用にその高い基準に合わせて特別に設計されており、当社カメラの特性に合わせて最適化されています。Basler オリジナルレンズシール付きの全製品はBaslerのみから入手することができ、Baslerカメラと併せて使用することで最高の性能を発揮します。続きを読む

アクセサリー

当社は、お使いのBaslerカメラに最適に整合された、幅広いアクセサリーのポートフォリオを提供しています。最適な解像度を得るため、当社が提供するすべてのアクセサリーは当社Baslerカメラとの互換性について広範なテストを受けています。

Basler レンズ - Basler Original Equipment

マシンビジョンカメラ用のアクセサリー市場は多彩で奥深いものです。現在Baslerは当社カメラ用に特別に開発された製品を提供しており、これらの製品は完璧な相互の整合性を備えています。これらの製品は当社専用に製造されており、Baslerのみから入手することができます。

Baslerオリジナルレンズには、 1/2.5"のイメージサークルに最適化された高解像度レンズが同梱されており、センサーサイズが1/2"未満の当社のace 2500(5MP)とその他すべてのBaslerカメラに完璧に適しています。当社のお客様向けに、このカスタム設計はカメラとレンズの間の完璧な連携を提供します。Baslerオリジナルレンズはまた、PLCと併せて使用するための電源I/Oケーブルも同梱しています。この種の用途向けに、このケーブルはI/O信号のクリアな転送を保証し、電気的サージと逆電圧からカメラを保護します。これにより、当社のカメラはクリティカルな産業環境でも最高の性能を提供することができます。

カメラ検索

製品を検索

レンズセレクター

条件を入力して、適当なレンズモデルを検索できます。
レンズセレクター

Baslerオリジナルレンズ

製品の発売時期について

新製品のデザイン・インサンプルの発表時期や量産開始時期については、こちらからご確認いただけます。
製品の発売時期について
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。